Każdy proces technologiczny wymaga uruchamiania wielu aparatów, które realizują proces wg ustalonego algorytmu. Zapominamy jednak o tym, że są też one podstawowym źródłem powstawania przepięć. Przekaźniki, styczniki, falowniki generują w otoczenie zjawiska ,które w istotny sposób ograniczają czas życia sąsiadujących urządzeń. Oczywiście pobliskie wyładowania piorunowe, czy też trafienia bezpośrednie w obiekt mogą stanowić poważne źródło problemu, jednak nie zdarzają się one często. Na co dzień w instalacji są obecne przepięcia przed którymi mało kto się chroni.
Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed przepięciami jest stosowanie ograniczników typu 2 ograniczających przepięcia bezpośrednio w obwodach zasilania szaf zawierających systemy sterowania. Natomiast jeśli w szafach znajdują się aparaty generujące znaczne przepięcia to należy zastosować SPD typu 3 przed wrażliwymi aparatami, jak np. sterowniki. Oba wykonania ograniczników z rodziny SEC posiadają ta zaletę, że nie wymagają osobnych dobezpieczeń, gdy bezpieczniki przed nimi są nie większe niż 315A gG. Oczywiście obiekty z instalacją piorunochronną wymagają użycia w rozdzielnicach głównych ograniczników ucinających napięcie typu 1.
Dowiedz się jak uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych poprzez przepięcia, wypadki lub ataki hakerskie.
"$pageName" na