Trusted Wireless 2.0

Łatwa i efektywna transmisja na duże odległości

Logo Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: przemysłowa technologia radiowa

Zamknięta technologia radiowa Trusted Wireless 2.0 została stworzona przez firmę Phoenix Contact specjalnie do zastosowań przemysłowych. Nadaje się szczególnie do bezprzewodowej transmisji informacji z czujników i elementów wykonawczych oraz przesyłania niewielkich i średnich ilości danych w rozległych aplikacjach. Przy niezakłóconej widoczności można uzyskiwać transmisję pomiędzy dwoma urządzeniami na dystansie od kilkuset metrów do kilku kilometrów.

Trusted Wireless 2.0 zamyka tym samym lukę między WirelessHART, jako specjalną technologią do sieci czujników, a technologią wysokiej prędkości Wireless LAN.

Różne możliwości ustawień pozwalają na optymalne dostosowanie do wymagań danej aplikacji. Technologia ta jest stosowana w przemysłowym systemie radiowym Radioline firmy Phoenix Contact.

Właściwości

Trusted Wireless 2.0 wykorzystuje tzw. metodę FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Technologia wykorzystuje tu wybór do 127 kanałów z całego pasma częstotliwości, które są przeskakiwane w oparciu o pseudoprzypadkowy wzór. Zwiększa to odporność komunikacji na zakłócenia.

Ponadto technologia Trusted Wireless 2.0 umożliwia szczególnie dobre zarządzanie koegzystencją różnych systemów radiowych. Poprzez zastosowanie różnych pasm RF (Radio Frequency) kilka systemów Trusted Wireless 2.0 może bez problemów pracować równolegle. Istnieje również możliwość ukrycia określonych kanałów (tzw. blacklisting), aby na przykład móc używać równolegle kilku systemów WLAN bez ograniczenia ich wydajności.

W przypadku zamkniętej technologii, jaką jest Trusted Wireless 2.0, protokół nie jest publicznie dostępny, dzięki czemu technologia ta jest doskonale zabezpieczona przed atakami. Dodatkowo zaimplementowano tu dalsze mechanizmy bezpieczeństwa: 128-bitowe szyfrowanie danych zabezpiecza przed zrozumieniem teoretycznie podsłuchanych pakietów danych. Test nienaruszalności sprawdza wiarygodność nadajnika i odrzuca wiadomości, które zostały zmienione.

Jeśli fale radiowe są przesyłane przez ściany lub inne przeszkody, sygnał jest osłabiany. Im wyższa częstotliwość, tym większe tłumienie, tzn. sygnał 2,4 GHz jest tłumiony mocniej niż sygnał 868 MHz lub 900 MHz.

Ze względu na wyższą moc nadawczą w paśmie 868/900 MHz można obsługiwać znacznie większe dystanse niż w pasmie 2,4 GHz. W paśmie 2,4 GHz czas transmisji jest krótszy, a przepustowość danych wyższa niż w pasmie 868 MHz lub 900 MHz. Z jednej strony w paśmie 2,4 GHz dostępnych jest znacznie więcej częstotliwości, a z drugiej w powietrzu możliwe są znacznie wyższe prędkości transmisji. Dodatkowo w paśmie 2,4 GHz nie trzeba przestrzegać określonego ustawowo czasu używania (Duty Cycle), jak ma to miejsce w pasmie 868 MHz.

System radiowy Radioline firmy Phoenix Contact obejmuje moduły radiowe do 868 MHz (Europa, Afryka Południowa), 900 MHz (Ameryka Północna i Południowa) oraz 2,4 GHz (cały świat).

Rozproszone zarządzanie siecią

Rozproszone zarządzanie siecią w strefie parent-child  

Rozproszone zarządzanie siecią w strefie parent-child

Technologie WirelessHART lub Zigbee przy zarządzaniu siecią są nakierowane na jedną centralną warstwę. Oznacza to, że wszystkie informacje przebiegają przez jedno centralne urządzenie nadrzędne i w związku z tym mogą powodować znaczny ruch w sieci radiowej.

Trusted Wireless 2.0 stawia tymczasem na rozproszone zarządzanie siecią. W tym celu w sieci radiowej zostają utworzone strefy parent-child, przy czym nadrzędny moduł radiowy zostaje zidentyfikowany jako parent, a sprzężone z nim moduły jako child.

Całe zarządzanie siecią odbywa się w obszarze strefy parent-child i nie musi być przeprowadzane przez centralnego zarządcę. Redukuje to ruch informacji w całej sieci i przyspiesza wymianę danych.

Elastyczne możliwości dostosowania

Trusted Wireless 2.0 oferuje możliwość ustawienia szybkości transmisji danych złącza radiowego, a tym samym zwiększenia czułości odbiornika. Przy niskiej szybkości transmisji możliwe jest pokonywanie znacznie większych dystansów niż przy wysokiej przepustowości. Użytkownik może więc dokonać odpowiedniego ustawienia w zależności od aplikacji i wymaganego zasięgu.

System radiowy Radioline firmy Phoenix Contact umożliwia proste i elastyczne tworzenie połączeń P2P, sieci gwiazdowych lub sieci siatkowych, przesyłając zarówno sygnały I/O, jak i dane szeregowe. Poprzez zintegrowany port RS-232 i RS-485 moduły I/O można przyłączyć w systemie Radioline do sterownika również bezpośrednio z użyciem protokołu Modbus.

Przykłady zastosowań

Trusted Wireless 2.0 tudzież system radiowy Radioline stworzono specjalnie do użytku przemysłowego do przesyłania szeregowych danych sterowania lub analogowych i cyfrowych sygnałów I/O. To połączenie nadaje się w szczególności do zastosowania w rozległych aplikacjach i sieciach, na przykład w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych lub w systemach procesowych i technologicznych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij