Powrót do przegladu

Radioline

Stacja Radioline  

Stacja Radioline

Radioline to system radiowy do dużych obiektów. Cecha szczególna: do przypisania wejść i wyjść wystarczy jedno przekręcenie pokrętła – bez konieczności programowania. Dzięki technologii bezprzewodowej Trusted Wireless 2.0 system Radioline to najlepszy wybór do niezawodnych zastosowań w środowisku przemysłowym.

Zalety

  • Łatwe uruchamianie systemów radiowych – wystarczy jeden ruch pokrętła, bez konieczności programowania
  • mWysoka niezawodność dzięki nowej technologii Trusted Wireless 2.0, szyfrowaniu AES, metodzie widma rozproszonego oraz zarządzaniu koegzystencją
  • Duże zasięgi do 32 km dzięki wysokiej czułości odbiorników i możliwości indywidualnej nastawy szybkości transmisji danych
  • Mniej urządzeń: dzięki zintegrowanemu portowi RS-232/485 za pomocą jednego tylko urządzenia przesyła się sygnały I/O lub dane szeregowe
  • Możliwość rozbudowy do 32 modułów I/O dzięki łącznikowi T-BUS na szynę nośną i możliwości odłączania przy włączonym zasilaniu

Mapowanie I/O

Mapowanie I/O za pomocą Radioline

Łatwe i szybkie uruchamianie systemów radiowych

Moduły I/O przypisuje się do siebie w obrębie sieci za pomocą pokrętła. Wystarczy ustawić tę samą cyfrę dla modułów I/O, które mają się ze sobą komunikować: wejście cyfrowe otrzymuje np. adres IO-MAP 12, a przypisane do niego wyjście cyfrowe również adres IO-MAP 12. Wystarczyło to do rozpoczęcia prawidłowej wymiany sygnałów w całej aplikacji.

Zobacz film

Typowa struktura sieci Trusted Wireless

Radioline w połączeniu punkt-punkt, w sieci gwiazdowej oraz w sieciach siatkowych

Radioline w połączeniu punkt-punkt, w sieci gwiazdowej oraz w sieciach siatkowych

Jedno urządzenie – szereg zastosowań

Przesyłanie sygnałów I/O (Wire-In / Wire-Out)  

Przesyłanie sygnałów I/O (Wire-In / Wire-Out)

Tryb danych I/O

System Radioline umożliwia łatwe rozsyłanie sygnałów I/O w sieci oraz budowę różnych struktur sieciowych (stan fabryczny). Mapowanie I/O znacznie ułatwia rozsyłanie sygnałów w rozległych obiektach.

Wejścia i wyjścia przypisuje się łatwo pokrętłem. W ten sposób można dowolnie rozdzielać i powielać sygnały I/O za pośrednictwem modułów rozszerzeń I/O – bez konieczności programowania.

Transmisja danych szeregowych  

Transmisja danych szeregowych

Tryb danych szeregowych

Za pomocą systemu Radioline można łatwo i szybko utworzyć bezprzewodową sieć sterowników lub szeregowych urządzeń peryferyjnych. W ten sposób można zastąpić kable szeregowe RS-232/485.

Transmisja danych ze stacji I/O do sterownika  

Transmisja danych ze stacji I/O do sterownika

Tryb PLC / Modbus RTU

Poprzez zintegrowany interfejs RS-232 i RS-485 można przy użyciu system Radioline przyłączać moduły I/O bezpośrednio drogą radiową do sterownika, z wykorzystaniem protokołu Modbus.

Do każdego urządzenia slave lub regeneratora slave można podłączać moduły rozszerzeń I/O. Sygnały I/O są archiwizowane w nadrzędnym module radiowym w zintegrowanym rejestrze Modbus, do którego sterownik ma ciągły dostęp.

Oprócz sygnałów w rejestrze Modbus są udostępniane również parametry diagnostyczne, np. jakość sygnału radiowego poszczególnych urządzeń, aby zapewnić ciągłe monitorowanie sytemu radiowego.

Transmisja sygnałów I/O i danych Modbus  

Transmisja sygnałów I/O i danych Modbus

Tryb dualny PLC / Modbus RTU

Ten tryb stanowi połączenie „trybu danych szeregowych“ oraz „trybu PLC/Modbus-RTU“. W trybie tym każda stacja w sieci pracuje jako samodzielne urządzenie podrzędne Modbus. Do każdej stacji w sieci można podłączyć moduły rozszerzeń I/O. Dane procesowe są zapisywane lokalnie w mapie pamięci Modbus danej stacji. Jednocześnie do każdej stacji można podłączyć poprzez RS-232 lub RS-485 dalsze urządzenia podrzędne Modbus. Komunikacja z nimi odbywa się przez odpowiedni adres Modbus.

Z każdego urządzenia nadrzędnego można odczytać poprzez sieć Modbus wszystkie dane diagnostyczne sieci bezprzewodowej.

Możliwości zastosowania systemu Radioline

Przegląd: możliwości zastosowania systemu Radioline

Przegląd modułów Radioline

Moduł radiowy RAD-868-IFSModuł radiowy RAD-900-IFS-…Moduł radiowy RAD-2400-IFS-…Łącznik magistralny RAD-RS485-IFS

Moduł radiowy RAD-868-IFS

Moduł radiowy RAD-900-IFS-…

Moduł radiowy RAD-2400-IFS-…

Łącznik magistralny RAD-RS485-IFS

Region

Europa

Ameryka Północna/Południowa (RAD-900-IFS), Australia / Nowa Zelandia (RAD-900-IFS-AU)

Cały świat (RAD-2400-IFS), Japonia (RAD-2400-IFS-JP)

Cały świat

Pasmo częstotliwości

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Typowy zasięg z widocznością

< 20 km (do dużych odległości z przeszkodami)

< 32 km (do dużych odległości z przeszkodami)

< 5 km

< 1,2 km (przez istniejące 2-żyłowe kable miedziane lub więcej z użyciem konwertera i regeneratora)

Topologia

Punkt-punkt, gwiazda, siatka

Punkt-punkt, gwiazda, siatka

Punkt-punkt, gwiazda, siatka

Punkt-punkt, linia

Liczba urządzeń w sieci

< 99

< 250

< 250

< 99

Typowy czas transmisji * (punkt-punkt, dwukierunkowo)

> 2 s (tryb I/O)

> 390 ms (tryb szeregowy)

> 200 ms (tryb I/O)

> 25 ms (tryb szeregowy)

> 200 ms (tryb I/O)

> 25 ms (tryb szeregowy)

> 80 ms (tryb I/O)

* = w zależności od pasma częstotliwości, szybkości transmisji, długości telegramu oraz struktury i wielkości sieci

Przegląd modułów rozszerzeń I/O Radioline

4-kanałowe cyfrowe moduły I/O 8-kanałowe cyfrowe moduły I/OAnalogowo-cyfrowy moduł I/OAnalogowe moduły I/OTemperaturowy moduł I/O

4-kanałowe cyfrowe moduły I/O

8-kanałowe cyfrowe moduły I/O

Analogowo-cyfrowy moduł I/O

Analogowe moduły I/O

Temperaturowy moduł I/O

Sygnał wejściowy (DI, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30,5 V DC

alternatywnie

2 x impuls < 100 Hz, 32 bity (tylko w trybie PLC / Modbus RTU lub trybie dualnym)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x 0/4 … 20 mA

4 x Pt 100 (-50°C do +250°C), przyłącze 2-/3-przewodowe

Sygnał wyjściowy (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (wyjście przekaźnikowe)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (wyjście tranzystorowe)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x 0/4 … 20 mA

4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC

-

Moduły możliwe do łączenia w trybie I/O

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Tutaj przejdziesz do produktów Radioline z technologią radiową Trusted Wireless 2.0.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij