nowość
Złącza do danych, sygnałów i zasilania oferują odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania.
Różnorodne złącza okrągłe od M5 do M58, złącza do transmisji danych i do systemów fotowoltaicznych, a także modułowe prostokątne i ciężkie złącza przemysłowe – szeroki wybór złączy firmy Phoenix Contact zapewnia ogromną różnorodność rozwiązań do zastosowań przemysłowych i półprzemysłowych.
nowość

nowość

nowość

nowość

nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
Do automatyki przemysłowej firma Phoenix Contact oferuje złącza okrągłe w wielu rozmiarach. Małe i duże, proste lub kątowe, zalewane na przewodzie lub montowane na miejscu: bogate portfolio zapewnia optymalne rozwiązanie do przesyłania sygnałów, danych i zasilania.
Do bezpiecznej i szybkiej transmisji danych w przemyśle, centrach obliczeniowych lub aplikacjach infrastrukturalnych firma Phoenix Contact oferuje złącza do przewodów miedzianych i światłowodowych. Złącza, przewody i akcesoria są dostępne do wszystkich popularnych magistrali obiektowych i sieci.
Ciężkie złącza przemysłowe chronią interfejsy i gwarantują bezpieczne przesyłanie energii, danych i sygnałów nawet w najtrudniejszych warunkach. Są odporne na zanieczyszczenia, wodę, drgania i wysokie obciążenia mechaniczne oraz szczelne do stopnia ochrony IP69K.
Modułowe złącza prostokątne oferują kompaktowe połączenie do stosowania w urządzeniach, skrzynkach zaciskowych i szafach sterowniczych. Różne wersje obudowy, modułowe wkładki stykowe oraz obudowy stykowe na konektory umożliwiają elastyczne opcje podłączania sygnałów, danych i zasilania.
Ładowanie z sieci prądu przemiennego lub szybkie ładowanie prądem stałym – Phoenix Contact oferuje odpowiednie stosowane na całym świecie systemy ładowania typu 1, typu 2 i wg standardu GB/T. Kable ładowania AC i DC oraz gniazda do montażu na stacji ładowania AC są bezpieczne, niezawodne i łatwe w obsłudze.
Złącza fotowoltaiczne firmy Phoenix Contact pokrywają szerokie spektrum zastosowań:
Złącza AC i DC do samodzielnego montażu, złącza do urządzeń oraz przyłącza do modułów fotowoltaicznych, instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych w bryle budynku oraz mikrofalowników umożliwiają kompleksowe rozwiązania przyłączeniowe.
Zarówno do prostego podłączania przewodów, do dystrybucji energii, jak i podłączania urządzeń – systemy instalacyjne IPD i QPD pozwalają na szybkie podłączanie przewodów w dzięki niewymagającej narzędzi technice połączeń Push-in oraz szybkiemu przyłączu IDC QUICKON.
Za pomocą bloków do kart i złączy żeńskich do montażu w szafie 19" wygodnie i bezpiecznie rozszerzysz zakres funkcji swojej szafy sterowniczej. Przyłącza śrubowe i sprężynowe umożliwiają łatwe oprzewodowanie elementów przyłączeniowych i zapewniają stabilne zamocowanie w każdym miejscu w szafie sterowniczej.
Terminale przyłączeniowe do PCB umożliwiają proste i bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i zasilania bezpośrednio do PCB. Ten zajmujący niewiele miejsca rodzaj przyłącza może być wykorzystywany do różnych zastosowań procesowych i przemysłowych.
Nasze złącza do PCB umożliwiają uniwersalne i łatwe w obsłudze przyłączanie przewodów do niemal wszystkich urządzeń różnych branż i rynków.
Wysokoprądowe złączki przepustowe pozwalają na stabilne i niezawodne przesyłanie prądu o wysokim natężeniu i napięciu przez ściankę obudowy. Różne techniki przyłączeniowe zapewniają elastyczne rozwiązania przesyłowe.
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Zamknij
"$pageName" na