Switche zarządzalne zapewniają stały dostęp do danych systemu. Szybkie, redundancyjne, z możliwością diagnostyki.
Zwiększ swoją produktywność i zapewnij ciągły i szybki przepływ informacji. Przy użyciu odpowiednich switchy zarządzalnych zapewnisz optymalne działanie sieci Ethernet oraz niezakłócony przepływ danych w aplikacji automatyki przemysłowej.
W wielu sieciach automatyki potrzebne są switche Ethernetowe o standardowym zakresie funkcji, w miarę możliwości niedrogie i uniwersalne. Wymagania te spełniają idealnie switche zarządzalne serii 2000 firmy Phoenix Contact.
Do aplikacji, w których dotąd stosowano przeważnie switche niezarządzalne, można użyć wersji 2000 i 2100 zapewniających przejrzyste opcje konfiguracji i monitorowania. Wersje 2100 oferują prędkości gigabitowe we wszystkich portach. Switche 2200 szybkiego Ethernetu oraz switche 2300 gigabitowe oferują oprócz zwiększonego zakresu funkcji również komunikację poprzez światłowód szklany. Dzięki dopuszczeniom do zastosowań morskich i przemysłu przetwórczego są niezwykle elastyczne. Wersje 2400 (szybki Ethernet) oraz 2500 (Gigabit) wyróżniają się niską konstrukcją, dzięki czemu nadają się doskonale np. do niskich szaf sterowniczych.
Switche zarządzalne serii 3000 i 4000 przeznaczone do zaawansowanych aplikacji łączą w sobie liczne funkcje bezpieczeństwa, diagnostyki i wydajności z redundancyjnymi czasami przełączania wynoszącymi zaledwie 15 ms oraz wygodą użytkowania. Switche do Ethernetu przemysłowego obsługują szereg standardów IEEE, dzięki czemu nadają się idealnie do pracy w wymagających sieciach. Switche zarządzalne serii 3000 oferują szeroki wybór połączeń 10/100 Mb/s. Seria 4000 oferuje dodatkowo dwa porty gigabitowe do włączenia do nadrzędnej sieci.
Aby wykorzystać wszystkie zalety sieci PROFINET, potrzebne są switche zarządzalne zoptymalizowane specjalnie do sieci PROFINET.
Switche PROFINET 2200, 2300, 2400, 2500 i GHS z wbudowanym urządzeniem PROFINET nadają się optymalnie do sieci PROFINET Class B. Dzięki MRP zapewniają krótkie czasy przełączania do 200 ms. Ponadto protokół LLDP umożliwia automatyczne wykrywanie topologii sieci.
Switche zarządzalne Ethernet IRT oferują optymalny zakres funkcji do sieci PROFINET Class C. Dzięki zintegrowanej technologii ERTEC oferują optymalne właściwości czasu rzeczywistego i obsługują funkcję aktywnej obsługi technicznej sieci.
Switche zarządzalne serii 7000 nadają się szczególnie do sieci EtherNet/IP™. Switche do montażu na szynie DIN zapewniają szczególnie wysoką dyspozycyjność sieci, ponieważ obsługują mechanizm redundancji DLR o czasie przełączania poniżej 3 ms typowy dla sieci EtherNet/IP™. Ponadto inteligentne filtrowanie telegramów sieciowych z funkcją multicast i IGMP snooping skutecznie zmniejsza obciążenie sieci.
CIP umożliwia włączenie switchy szybkiego Ethernetu i switchy gigabitowych bezpośrednio do projektu oraz konfigurowanie i diagnozowanie sieci bezpośrednio w układzie sterowania.
Switche zarządzalne 4000 w wersji Power over Ethernet jednym przewodem dostarczają dane i energię elektryczną do urządzeń obsługujących standard PoE (Powered Devices, PD). Oprócz standardowych funkcji urządzenia serii 4000 oferują również inne specyficzne dla PoE opcje konfiguracyjne, takie jak PoE Scheduling i PoE Watchdog. Dzięki wysokim budżetom mocy na poziomie 60 W na port przemysłowe switche PoE nadają się do urządzeń „high power” PoE, w tym kamer PoE++.
Switche zarządzalne 3000E (switche na szynę DIN) oraz 4800E (do szaf 19") nadają się szczególnie do urządzeń elektroenergetycznych i spełniają wysokie wymagania normy IEC 61850-3 oraz IEEE 1613. Dzięki bardzo dużej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i elektrostatyczne, zwiększonemu zakresowi temperatury i ekstremalnej wytrzymałości na wstrząsy i wibracje zapewniają całodobową niezawodną pracę w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Aby zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo sieci, zaleca się podzielenie jej na kilka podsieci. Modułowe switche warstwy trzeciej GHS umożliwiają włączenie kilku podsieci do sieci produkcyjnej lub nadrzędnej sieci firmowej.
W przypadku maszyn lub urządzeń o takim samym zakresie adresów IP switche NAT dzięki funkcji translacji adresów sieciowych umożliwiają łatwe podłączenie do sieci nadrzędnej.
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Zamknij
"$pageName" na