Aprobata
Przekrój kabla
Przekrój przewodu
Szczypce do cięcia kabli, do miedzi i aluminium o średnicy do 12 mm (do 35 mm²)
Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 50 mm², sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Szczypce do cięcia kabli, kątowe, do miedzi i aluminium o średnicy do 18 mm (do 50 mm²)
Szczypce do cięcia kabli, precyzyjne ostrza z makrozazębieniami, do miedzi i aluminium do 70 mm², sprawdzona zgodność z VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Szczypce do cięcia kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 25 mm (do 185 mm²)
Szczypce do cięcia kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 35 mm (do 240 mm²)
Obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 45 mm (do 300 mm²)
Obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 52 mm (do 300 mm²)
Dwuręczny obcinak zębatkowy do kabli, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 62 mm (do750 mm²)
Szczypce do cięcia kabli pierścieniowych, z funkcją grzechotkową do miedzi i aluminium o średnicy do 50 mm, do zbrojonych stalą przewodów CU/AL, do elastycznych lin stalowych o średnicy do 12 mm
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Zamknij
"$pageName" na