Zakład produkcyjny w Nowym Tomyślu

Phoenix Contact Wielkopolska

Innowacyjne przedsiębiorstwo

Opieramy się na najnowocześniejszych rozwiązaniach i technologiach i stale się rozwijamy.

Produkcja w Polsce

Zakład produkcyjny w Nowym Tomyślu

Zakład produkcyjny w Nowym Tomyślu

Phoenix Contact Wielkopolska Sp z o.o. to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, będące częścią międzynarodowej grupy. Spółka powstała w 1994 roku i obecnie zatrudnia ponad 2500 pracowników, pracujących w czterech halach produkcyjnych o łącznej powierzchni 45 tyś  m2. Stosujemy uznane standardy produkcji i zarządzania, dostarczając na rynek światowy produkty najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami obowiązującymi dla marki PHOENIX CONTACT.

 

 

Profil produkcji

Phoenix Contact Wielkpolska wytwarza produkty z grupy wyrobów elektrotechnicznych:

  • złączy przemysłowych uniwersalnych (CLIPLINE)
  • złączy do płytek drukowanych (COMBICON)
  • złączy do okablowania obiektowego (PLUSCON)

Nasz zakład jest największym producentem tego typu elementów w Polsce.

W firmie można wyróżnić pięć działów produkcyjnych:

  • produkcji części z tworzyw sztucznych
  • produkcji części z metalu
  • montażu złączy rzędowych
  • montażu złączy do płytek drukowanych
  • produkcji  kabli sygnałowych

Działy produkcyjne są wspierane przez dział budowy maszyn i oprzyrządowania oraz dział budowy form wtryskowych.

Marcin Poznański, prezes zarządu Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.

Marcin Poznański, prezes zarządu Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.

Jakość i środowisko

środowisko

Polityka jakości
Jakość procesów i wyrobów jest naszą wspólną drogą do sukcesu, dlatego nieustannie dążymy do jej poprawy. Wszyscy pracownicy dbają o jakość w celu zapewnienia satysfakcji klienta.

Certyfikacja
Phoenix Contact Wielkopolska wytwarza produkty najwyższej jakości, dbając przy tym o środowisko. System jakości potwierdzony certyfikatem funkcjonuje w naszej firmie w oparciu o normy:

  • DIN EN ISO 9001:2000 - system zarządzania jakością
  • DIN EN ISO 14001:2005 - system zarządzania środowiskowego
  • OHSAS 18001:1999 - system zarządzania bezpieczeństem i higieną pracy

 

Ogólne Warunki Zakupu PHOENIX CONTACT Wielkopolska Sp. z o.o.

Poniżej odnajdą Państwo aktualne warunki zakupu obowiązujące w Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o.

Osobą kontaktową w zakresie OWZ jest Agnieszka Pylińska, e-mail: APylinska@phoenixcontact.com

Opis Język
Ogólne Warunki Zakupu [PDF, 0,19 MB] polski
Ogólne Warunki Zakupu [PDF, 73 KB] angielski

Environmental Compliance Standard

Phoenix Contact Environmental Compliance Standard obejmuje zakazy materiałowe, obowiązujące zasadniczo dla produktów lub dodatkowo dla produktów przemysłu elektrycznego i elektronicznego.

Uwzględnia obowiązujące europejskie wymogi prawne oraz ich implementację do przepisów prawa krajowego w Niemczech i Szwajcarii.

Nie uwzględnia pozostałych wewnętrznych obostrzeń krajów członkowskich UE oraz pozaeuropejskich zakazów materiałowych.

Z nowym rokiem 2013 środowiskowe standardy Phoenix Contact ulegają ciągłemu rozszerzaniu o nowe obowiązujące wymogi prawne.

Opis Język
Pobierz Phoenix Contact Environmental Compliance Standard PL [PDF] polski
Pobierz Phoenix Contact Environmental Compliance Standard DE [PDF] niemiecki
Pobierz Phoenix Contact Environmental Compliance Standard EN [PDF] angielski

Kontakt

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
Formularz kontaktowy

ul. Celna 5
64-300 Nowy Tomyśl
61/ 44 35 500