Obudowy ICS

Zawsze właściwa obudowa

Szeroka oferta obudów do elektroniki stwarza nieograniczone możliwości projektowania urządzeń.

Znajdziesz u nas

  • Modułowe systemy obudów montowane na szynę DIN
  • Obudowy obiektowe o wysokim stopniu ochrony
  • Szeroki asortyment komponentów i akcesoriów
  • Możliwości personalizacji obudów
  • Liczne wariacje dzięki indywidualnym nadrukom i obróbce dostępnych produktów
Powrót do góry

Materiały do pobrania

Tutaj znajdziesz dodatkowe materiały o naszych obudowach. Zapoznaj się z broszurami oraz dokumentacją dla naszych systemów.

Powrót do góry

Artykuły

Więcej o produktach i rozwiązaniach dedykowanych dla obszaru elektroniki dowiesz się z najświeższych publikacji.

Powrót do góry

+ 48 694 485 087

Paweł Zientarski

Paweł Zientarski

Menedżer Obszaru Biznesu - aplikacje DC, rynek dystrybucji

Serwis

Modułowe obudowy elektroniki serii ICS

Baza dla nowoczesnych urządzeń IoT


System obudów ME-IO

Indywidualne obudowy do modułowych systemów sterowania


Uniwersalne obudowy elektroniki UCS

Idealne rozwiązanie do systemów typu embedded

Obudowy do elektroniki dla Przemysłu 4.0 – jak wybrać?

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze obudowy do nowoprojektowanego urządzenia?

Modułowe obudowy do elektroniki
Dowiedz się więcej

Rozwiązania dla Elektroników

Przystępnie podane nowinki techniczne, praktyczne porady inżynierskie.

Rozwiązania dla elektroników
Zapisz się do naszego newslettera!
Referrer: https://www.google.com/