Rozwiązania do ochrony przed przepięciami insalacji fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązania Phoenix Contact do ochrony przeciwprzepięciowej instalacji fotowoltaicznych

(ograniczniki przepięć, gotowe skrzynki, narzędzia)

W materiałach otrzymasz m.in.:

  • poradnik "Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce"
  • najnowsze broszury/katalogi z produktami dedykowanymi dla aplikacji PV
  • informacje na temat gotowych i wygodnych w zastosowaniu skrzynek IP65 z zamontowanym ogranicznikiem przepięć
  • informacje na temat wysokiej jakości narzędzi dla instalatorów paneli fotowoltaicznych
Ogranicznik przepięć dla 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej.Skrzynka połączeniowaZestaw narzędzi
Ogranicznik przepięć T2Skrzynka połączeniowa generatoraZestaw narzędzi dedykowanych dla instalatorów paneli PV
Opis

Sprawdzony w tysiącach aplikacji ogranicznik przepięć typu 2 VAL-MS 1000DC-PV/2+V.

Skrzynka połączeniowa generatora do instalacji fotowolticznych do 1000 V DC, do podłączenia 2 x 1 stringu.

Wytrzymałe i wygodne w pracy narzędzia dla instalatorów paneli fotowoltaicznych TOOL KIT SOLAR STANDARD.
Nr katalogowy280062824042991170853
Ogranicznik przepięć dla 2-biegunowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego 1000 V DC, do montażu na szynie nośnej.Skrzynka połączeniowaZestaw narzędzi
Ogranicznik przepięć T2Skrzynka połączeniowa generatoraZestaw narzędzi dedykowanych dla instalatorów paneli PV
Opis

Sprawdzony w tysiącach aplikacji ogranicznik przepięć typu 2 VAL-MS 1000DC-PV/2+V.

Skrzynka połączeniowa generatora do instalacji fotowolticznych do 1000 V DC, do podłączenia 2 x 1 stringu.

Wytrzymałe i wygodne w pracy narzędzia dla instalatorów paneli fotowoltaicznych TOOL KIT SOLAR STANDARD.
Nr katalogowy

Ograniczniki przepięć, gotowe skrzynki i inne produktu z oferty Phoenix Contact można kupić u naszych dystrybutorów:
 

+48 532 95 03 39

Radosław Gruszka

Radosław Gruszka

Młodszy Menadżer Produktu - Fotowoltaika

Ochrona przed przepięciami dachowych instalacji fotowoltaicznych

Jak prawidłowo zabezpieczyć instalację elektryczną obiektu, gdy na dachu zamierzamy zainstalować panele fotowoltaiczne?

Jak zabezpieczyć instalacje fotowoltaiczne przed skutkami przepięć?
Czytaj więcej na blogu

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij