Konferencja Wyzwania Industry 4.0

Konferencja Wyzwania Industry 4.0

Jak powinna wyglądać produkcja przemysłowa przyszłości? Jak skutecznie wdrożyć nowoczesne technologie do produkcji?
Dowiedz się na spotkaniu z Phoenix Contact!

Industry 4.0 – Optymalne i Nowoczesne rozwiązanie dla produkcji przemysłowej

Poziom automatyzacji i złożoności procesów produkcji przemysłowej stanowi wyzwanie przyszłości, któremu Phoenix Contact wychodzi naprzeciw, proponując nowoczesne i kompleksowe rozwiązania, dostosowane do Twoich potrzeb.

W ramach Konferencji, z jednej strony zaprezentujemy Ci w jaki sposób zapewnić ochronę i dyspozycyjność maszyn (technika bezpieczeństwa funkcjonalnego Safe&Secure), co bezpośrednio przełoży się na wzrost produktywności i zysków. Z drugiej, przedstawimy Ci technologię PLCnext – środowisko programistyczne, w którym szybko i efektywnie dokonasz optymalizacji złożonych i kompleksowych rozwiązań automatyzacyjnych.

Powrót do góry

To już III edycja spotkania, które co roku przyciąga praktyków i liderów przemysłu.

Zapraszamy do udziału menadżerów produkcji, inżynierów automatyki przemysłowej, utrzymania ruchu oraz specjalistów IT i programistów PLC.

Lokalizacja

Data:22-23 maja 2018
Miejsce konferencji:Hotel Vienna House Andel’s Lodz
ul. Ogrodowa 17
91-065 Łódź

www.viennahouse.com

Jak dojechać?GPS: 51.778597 N 19.448707 E
Powrót do góry

Zakończyliśmy rejestrację uczestników!

Informujemy, że zakończyliśmy już rejestrację uczestników na Konferencję Wyzwania Industry 4.0.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i chęć udziału w tym spotkaniu. Osoby, które się zapisały powiadomimy mailem o wpisaniu na listę uczestników.

Do zobaczenia!

Powrót do góry

Tematyka

Powrót do góry
 Ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Ochrona i bezpieczeństwo produkcji

Dyspozycyjność maszyn jest czynnikiem istotnym dla wzrostu zysków firmy i zwiększania produktywności, dlatego optymalizacja działania urządzeń to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa.

Systemy bezpieczeństwa mają za zadanie minimalizować ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów wskutek przepięć, wypadków i ataków hakerskich.

PLCnext Technology – platforma nieograniczonej automatyzacji

PLCnext Technology – platforma nieograniczonej automatyzacji

Nowa, otwarta platforma pozwalająca na używanie preferowanego języka programowania (zarówno zgodnego z IEC61131, jaki i języków wysokiego poziomu).

Agenda

 

22 maja 2018

11.30-12.30Rejestracja, rozpoczęcie konferencji
12.30-13.00Industry 4.0 – wyzwania
13.00-13.30Bezpieczeństwo funcjonalne maszyn
13.30-13.45Przerwa kawowa
13.45-14.15Cyber bezpieczeństwo – ochrona sieci przemysłowych w zakładach produkcyjnych
14.15-14.45Dyspozycyjność systemów dzięki skutecznej ochronie przed przepięciami
14.45-15.00Przerwa kawowa
15.00-16.30

Geneza powstania nowej platformy PLC w odniesieniu do wyzwań Industry 4.0*

*prezentacja w języku angielskim

16.30-16.45Przerwa kawowa
16.45-17.45

Pokaz możliwości technoloii PLCnext wraz z przykładami zastosowań*

*prezentacja w języku angielskim

19:00Wspólna kolacja

 

23 maja 2018

9.00-12.00

Warsztaty: Technologia PLCnext w praktyce - możliwości, sposoby programowania, wizualizacja*

*warsztaty w języku angielskim

Powrót do góry

071/ 39 80 410

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij