Elektromobilność – rozwiązania do stacji ładowania

Elektromobilność – rozwiązania do stacji ładowania

Poznaj kompleksowe rozwiązania do budowy Twojej stacji ładowania.

W ramach współpracy w wieloma czołowymi producentami samochodów kilka lat temu stworzyliśmy gniazda wlotowe CCS do ładowania akumulatorów. Dzięki temu Phoenix Contact zdobył bogate doświadczenie w branży elektromobilności. Gniazda te są wciąż udoskonalane, aby spełnić oczekiwania rynku automotive. Równolegle trwały prace nad elementami do infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Poza kablami z wtykami pasującymi do gniazd CCS (w każdym światowym standardzie, czyli Typ 1, Typ 2, GB/T), znajdziesz u nas sterowniki do stacji ładowania oraz pozostałe niezbędne podzespoły i akcesoria.

+48 604 06 35 71

Piotr Andrzejewski

Piotr Andrzejewski

Menadżer Segmentu DC

E-mobility na blogu technicznym

Od monitoringu stacji ładowania po test infrastruktury zasilania pojazdów elektrycznych na Dolnym Śląsku.

O elektromobilności na blogu tecnicznym Phoenix Contact
Przejdź do bloga

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij