Nowa generacja drukarek do wydruku w technologii laserowej i UV-LED

Nowa generacja drukarek do wydruku w technologii laserowej i UV-LED

Przyszłość, która nadeszła.

drukarki UV led

System druku BLUEMARK ID nowej generacji jest urządzeniem wielofunkcyjnym do identyfikacji przemysłowej. Oprócz drukowania monochromatycznego system BLUEMARK ID COLOR daje możliwość wielokolorowego wydruku.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika jest łatwy i przyjazny w obsłudze. Przejrzysta struktura menu oferuje wiele dodatkowych usług, od filmów instruktażowych, do automatycznego rozpoznawania materiałów.

  • Innowacyjna technologia druku UV LED tworzy oznaczenia, które są odporne na wycieranie i zarysowania zaraz po wydruku.
  • Rozpoznawanie orientacji włożonych arkuszy oraz automatyczny obrót kierunku drukowana
  • Intuicyjna i szybka obsługa dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczników i graficznemu interfejsowi użytkownika
  • Skalowalna rozdzielczość etykiet plastikowych i metalowych do oznaczania złączek, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji
  • Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii UV-LED, drukowanie jest przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla użytkownika
drukarka laserowa topmark neo

TOPMARK NEO na nowo definiuje znakowanie laserowe. Kompaktowe wymiary i łatwa obsługa za pomocą zintegrowanego, kolorowego ekranu dotykowego, tworzy szczególnie wytrzymałe urządzenie przemysłowe.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, drukarka działa ze szczególną wydajnością. TOPMARK NEO wyposażony jest w Laser o mocy 20W, dzięki któremu możemy dokonywać szeroko pojętych obróbek materiału.

  • Unikanie błędów drukowania dzięki automatycznej identyfikacji materiału
  • Łatwa obsługa dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu Marking System App
  • Bezpośredni import plików nadruku i danych graficznych
  • Możliwość wydruku do 250 etykiet na minutę z zachowaniem wysokiej jakości druku
  • Intuicyjne menu, jednolite dla wszystkich drukarek Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

System drukowania UV LED

Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii UV LED, wydruk jest bardzo trwały i nadaje się do natychmiastowego użycia.

UV LED printing method
Dowiedz się więcej

System drukowania laserowego

Najszybsza uniwersalność wydruku na rynku - od oznaczników z tworzywa, po stal nierdzewną.

drukarka laserowa topmark neo
Dowiedz się więcej

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij