29.10.2020 | COMPLETE line - Kompletne rozwiązania do szafy sterowniczej |
---|
9:00-10:00 |
Optymalizacja procesów w produkcji innowacyjnych szaf sterowniczych
- System zapewniający łatwe projektowanie i intuicyjna instalację
- Innowacyjne rozwiązania zapewniające efektywną prefabrykację
- Trwałość połączeń elektrycznych i sygnałowych w szafach sterowniczych w warunkach przemysłowych
- Optymalizacja szafy sterowniczej pod kątem późniejszego serwisu i konserwacji na obiekcie
- Skuteczne sposoby skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przy prefabrykacji szaf sterowniczych
|
10:15-11:00 |
Nowoczesne metody sterowania oraz monitorowania silników i maszyn
- Sposoby zastąpienia klasycznych układów rozruchowych silników do 3 kW - skrócenie czas montażu, zwiększenie ilości miejsca w szafie oraz większa żywotności maszyny
- Diagnostyka silników i maszyn bez potrzeby stosowania drogich czujników, zatrzymania awaryjnego oraz bez dodatkowych styczników
- Redukcja przestojów poprzez stałą kontrolę parametrów elektrycznych sieci zasilającej
|
11:00-11:30 |
Elastyczność rozwiązań automatyki przemysłowej przy projektowaniu szafy sterowniczej
- Nowe systemy I/O - Smart Elements
- Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne umożliwiające optymalizację miejsca w szafie sterowniczej
- Komunikacja bezprzewodowa z szafą sterowniczą
|
11:45-12:45 |
Zapewnienie niezawodności zasilania i ciągłości pracy systemów technologicznych w warunkach przemysłowych
- Źródła zagrożeń jakim są przepięcia od akcji łączeniowych i energii pioruna (pokaz z użyciem generatora przepięć)
- Sposoby montażu ograniczników przepięć pozwalające na optymalną ochronę aplikacji przemysłowych
- Skuteczna kontrola parametrów aplikacji poprzez moduły UPS
- Redukcja przestojów: rejestracja i analiza przepięć oraz predykcyjna wymiana ograniczników przepięć zanim ulegną awarii
- Optymalizacja miejsca w szafie sterowniczej za pomocą efektywnie dobranych wyłączników elektronicznych i ograniczników przepięć
|
"$pageName" na