Energetab 2020

Targi ENERGETAB 2021

Zapraszamy na Targi ENERGETAB 2021
Zaprezentujemy kompleksowe rozwiązania z obszaru przesyłu i dystrybucji energii jak również instalacji fotowoltaicznych.

Spotkajmy na Targach ENERGETAB

Największe w Polsce targi energetyki i elektrotechniki ENERGETAB to okazja do poznania szeregu nowości dla energetyki.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zaprezentowane rozwiązania były ciekawe dla naszych gości, a zwiedzanie stoiska w pełni bezpieczne.

Co przygotowaliśmy:

  • spotkania z ekspertami
  • interaktywne stoisko
  • szereg nowości od rozwiązań do fotowoltaiki po produkty IEC 61850

Gdzie nas znajdziesz?

  
stoiskoTermin Targów ENERGETAB 202114-16 września 2021
AdresZIAD Bielsko-Biała SA
43-316 Bielsko-Biała
al. Armii Krajowej 220
GPS: N49° 47′ 1.0536″ ; E19° 1′ 33.6864″
Stoisko Phoenix ContactG13

Zobacz co zaprezentujemy

Przesył i dystrybucja energii

Przesył i dystrybucja energii

Efektywne i ekonomiczne rozwiązania do automatyzacji sieci dystrybucyjnej.

Inteligentne zasilacze i UPSy zapewniające pełną dyspozycyjność systemu.

FAME: innowacyjny, modułowy system do zadań pomiarowych i kontrolnych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia.

Infobox — elektroniczne systemy zgłaszania i alarmowania.

Solar – rozwiązania dla fotowoltaiki

Solar – rozwiązania dla fotowoltaiki

Ochrona przed przepięciami dla instalacji fotowoltaicznych.

System zarządzania farmą fotowoltaiczną: automatyczne zbieranie, wizualizowanie i analizowanie danych.

Otwarte i kompatybilne rozwiązania do zarządzania farmą PV:

  • String Combiner Box
  • Stacja meteorologiczna
  • Sterownik do regulacji mocy z rozproszonych systemów OZE

Nowości 2021

nowości 2021
  • COMPLETE line to system wiodących technologicznie, dostosowanych do siebie produktów w zakresie sprzętu i oprogramowania, usług doradztwa i rozwiązań systemowych do optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych.
  • Elementy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych: gniazda wlotowe CCS do ładowania akumulatorów, sterowniki do stacji ładowania oraz pozostałe niezbędne podzespoły i akcesoria.
  • Złącza do systemów magazynowania energii
  • Inteligentne mierniki parametrów sieci
  • Komunikacja przemysłowa

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410