Złącza płytka-płytka

Złącza płytka-płytka na których możesz polegać!

Ekranowane i nieekranowane złącza we wszystkich rozmiarach do przesyłania sygnałów i danych.

Seria Finepitch to złącza o małym rastrze, zapewniające wysoką gęstość upakowania styków. Zaprojektowane tak, aby połączenia wewnątrz urządzeń działały niezawodnie w każdych warunkach. Zasilanie, sygnały czy transmisja danych - podołają każdemu wyzwaniu. Przekonaj się sam!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie. Szanujemy Twój czas i bezpieczeństwo - jeśli wolisz porozmawiać online wcześniej wyślemy niezbędne materiały i próbki.

UWAGA! NIESPODZIANKA! Po rozmowie będziesz bogatszy w wiedzę, a dodatkowo otrzymasz przydatny gadżet. Wypełnij już dziś. Umówimy się tak, jak Ci wygodnie.

694 485 087

Paweł Zientarski

Paweł Zientarski

Menedżer ds. aplikacji złącza i obudowy do elektroniki / DC Application Engineer

Serwis

Połączenia we wszystkich wymiarach

Film prezentuje złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH 0,8.


Połączenia we wszystkich wymiarach

Film prezentuje złącza typu płytka-płytka serii FINEPITCH 1,27.