Phoenix Contact na targach urządzenia komunikacji IEC 61850 i rozwiązania dla energetyki

Phoenix Contact na targach Energetics 2019

Poznaj rozwiązania dla nowoczesnej energetyki.

Gdzie nas znajdziesz?

Termin19-21 Listopad 2019
Adres targów Energetics

Targi Lublin S.A.

ul. Dworcowa 11
20-406 Lublin

Stoisko Phoenix ContactHala C, stoisko 13

W tym roku przygotowaliśmy dla zwiedzających aż dwa konkursy!

Konkurs "Złap mnie jeśli potrafisz"

Przenieś się razem z Phoenix Contact w świat wirtualnej rzeczywistości. Załóż gogle VR, złap jak najwięcej złączek z technologią push-in i zapoznaj się z naszą ofertą. Do wygrania:

I miejsce: Garett Gogle VR4 ze zintegrowanym zestawem słuchawkowym HI-FI

dla każdego uczestnika gry: gogle VR Esperanza EGV300

Konkurs "Oznacz swojego pupila"

Dla każdego chętnego gościa odwiedzającego nasze stoisko i chcącego wydrukować oznacznik na swojego zwierzaka, przygotowaliśmy specjalny konkurs. Wydrukowany oznacznik załóż na swojego pupila i prześlij nam z nim zdjęcie pod adres konkurs@phoenixcontact.pl

Pierwsze trzy najciekawsze zdjęcia otrzymają w prezencie drukarkę przenośną THERMOFOX.

Zapraszamy na nasze stoisko i powodzenia!

Zobacz co zaprezentujemy

IEC 61850 — ustandaryzowana komunikacja dla sieci elektroenergetycznych

system i/o zgodny z normą iec 61850

Produkty IEC 61850 przeznaczone są do stosowania w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunkach otoczenia.

Łatwą konfigurację czy bezpieczną i szybką transmisję danych zapewni system I/O Axioline, z szerokim zakresem zastosowań także dzięki możliwości łączenia z urządzeniami innych producentów.

Elektromobilność

Elektromobilność – rozwiązania do stacji ładowania pojazdów

Phoenix Contact to jeden z wiodących dostawców produktów i usług do procesu ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Oferujemy pełne spektrum produktów i usług związanych z e-mobility — od pojedynczych komponentów po kompletne zarządzanie flotą.

Listwy kontolne

Listwy kontolne

FAME to innowacyjny modułowy system pomiarowo-kontrolny do wszystkich zadań pomiarowych i kontrolnych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Ręczne czynności pomiarowe można wykonywać teraz automatycznie, szybko i bezpiecznie.

Sprężyna Push-in

Push-in – technika połączeń sprężynowych

Technika połączeń sprężynowych Push-in z opatentowaną komorą sprężynową umożliwia łatwe podłączanie przewodów zakończonych tulejką lub drutów bez użycia narzędzi. Przewody wtyka się bezpośrednio bez dodatkowego narzędzia, a niezbędna do tego siła jest nawet 50 procent mniejsza. Push-in – oryginalne rozwiązanie Phoenix Contact.

Łatwy system opisywania oznaczników

Łatwy system opisywania oznaczników

Proste, jednoznaczne i kompleksowe oznaczanie wszystkich komponentów, urządzeń i instalacji w zakładzie przemysłowym szczególnie w energetyce stale zyskuje na znaczeniu.
Na stoisku zaprezentujemy m.in. najnowsze nasze drukarki:

Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych

Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych

Wysoka jakość i sprawdzone bezpieczeństwo do instalacji fotowoltaicznej o napięciu generatora do 1500 V DC.

Gotowe zestawy fotowoltaiczne ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami przeznaczone do 1–5 łańcuchów ogniw fotowoltaicznych ułatwiają montaż w instalacji.

Nowości 2019 – Zobacz również inne nowości które wprowadziliśmy w tym roku

Nowości 2019 – Zobacz również inne nowości które wprowadziliśmy w tym roku

Ponad 120 małych i wielkich innowacji. Nasi inżynierowie stale opracowują nowe produkty — również w tym roku.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

COMPLET Line

Kompleksowe rozwiązania do szaf sterowniczych.

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij