Uniwersalne ograniczniki, do powszechnych aplikacji, teraz w niskiej cenie

Najtańsze na rynku, testowalne elektrycznie ograniczniki przepięć!

Uniwersalne do instalacji 5 przewodowych, choć powszechnie niepoprawie nazywane "B+C"

>>> POBIERZ DARMOWEGO E-BOOKA <<<

"Co każdy projektant i instalator powinien wiedzieć o ogranicznikach przepięć do zabezpieczenia zasilania"

Uniwersalne ograniczniki do powszechnych aplikacji w dobrej cenie

Zyskujesz:

  • jakość potwierdzoną certyfikatami KEMA, GL,
  • uniwersalne wykonanie: układ 3+1,
  • możliwość elektrycznego badania wg PN-EN 62305-3, za pomocą Checkmaster 2

A wszystko po to, aby Twoja instalacja zasilania była skutecznie chroniona!

 

*Od lat potocznie, choć niewłaściwie wg PN-EN 61643-11, określa się je jako B+C oraz C

Na etapie projektowania oraz wykonawstwa instalacji przeciwprzepięciowej należy dokonać analizy stopnia ekspozycji obiektu, instalacji na zagrożenia związane z przepięciami atmosferycznymi.
Norma PN-EN 60364-5-534 wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy nie są w stanie ocenić takiego zagrożenia czy to projektując w pospiechu czy kompletując rozdzielnice. Wskazuje ona na to, że jeśli nie ma możliwości zagrożenia należy przyjąć zagrożenie prądem piorunowym o wartości nie mniejszej niż 12,5kA 10/350, dla instalacji pięcioprzewodowej oznacza to ogranicznik na prąd łączny nie mniejszy niż 50kA 10/350. Dotyczy to wersji VAL-MS T1/T2.

SPD Typu 1 jest wymagany jeśli:

Kiedy jest wymagany SPD Typu 1

VAL-MS 230/3+1 to podstawowy ogranicznik do ochrony wszelkich instalacji elektrycznych przed przepięciami.
Dla zapewnienia pełnej separacji pomiędzy obwodami N a PE zastosowano iskiernik. Obecność iskiernika separującego nie oznacza, że któryś z tych wyrobów jest wykonaniem kombinowanym. Wkładka iskiernika wyróżniona jest czarnym kolorem nalepki i nie można zamienić miejscami iskiernik z warystorem w podstawce. Jest to ogranicznik ograniczający przepięcia, klasa testu T1, niestety od lat pokutuje nazewnictwo z innej normy, jak ogranicznik klasy C, czy też B+C. Utrzymywanie starej nomenklatury może prowadzić do pewnych trudności w rozmowach z ubezpieczycielami.


Kompletny moduł ogranicznika dysponuje mechanicznymi wskaźnikami statusu, dostępne jest też wykonanie ze stykiem komunikacji zdalnej, umożliwiającym zdalne informowanie użytkownika o dysfunkcji ogranicznika przepięć. W przypadku uszkodzenia można, bez przerywania zasilania, wymienić wkładkę na pełnosprawną.


Podstawki posiadają podwójne zaciski dla wykonania połączenia w układzie „V” co może pomóc w instalacji w tablicy lub szafie a również uzyskać lepszy poziom ochrony.
Jak zdecydowana większość ograniczników Phoenix Contact, wkładki mogą być badane elektrycznie zgodnie z normą PN-EN 62305-3 z pozyskaniem raportu. To daje możliwość podwójnej prewencji: badanie umożliwia wykrycie sytuacji, gdy ogranicznik zbliża się do kresu możliwości.  Oczywiście posiada mechaniczne wskaźniki statusu na wszystkich wkładkach.
Wyroby posiadają też świadectwa KEMA i GL.

CHECKMASTER - mobilne laboratorium oraniczników przepięć

Jak zdecydowana większość ograniczników Phoenix Contact wkładki mogą być badane elektrycznie zgodnie z normą PN-EN 62305-3 z pozyskaniem raportu. To daje możliwość podwójnej prewencji: badanie umożliwia wykrycie sytuacji, gdy ogranicznik zbliża się do kresu możliwości.  Oczywiście posiada mechaniczne wskaźniki statusu na wszystkich wkładkach

Wyrób posiada też świadectwa KEMA i DNV-GL.

+48 532 95 03 39

Radosław Gruszka

Radosław Gruszka

Młodszy Menadżer Produktu - Fotowoltaika

Serwis


CHECKMASTER 2

Mobilne laboratorium do badania ograniczników przepięć wg PN-EN 62305-3.

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.

TIM S.A.
Kup teraz

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro

Alfa Elektro
Kup teraz