Kupuj niezawodne produkty automatyki u ulubionego dostawcy.

Automatyka przemysłowa dostępna u ulubionego dostawcy

Teraz niezawodne produkty automatyki kupisz u autoryzowanego dystrybutora Phoenix Contact.
Sprawdź!

Kategoria

Poznaj rozwiązania automatyki przemysłowej dostępne u największych dystrybutorów. Maksymalna dostępność Państwa systemów jest dla nas najważniejsza – dlatego zapewniamy na całym świecie serwis i wsparcie techniczne.

Switche Ethernetowe

Switche Ethernetowe

Switche niezarządzalne, intelignetne, zarządzalne, warstwy trzeciej oraz PoE, do zastosowań w sieciach m.in. PROFINET czy EtherNet/IP™. Odpowiednia budowa zapewnia pracę w trudnych warunkach przemysłowych, rónież IEC 61850/IEEE 1613.

Na szczególną uwagę zasługują nowe switche serii 1000 – wyróżniające się wyjątkowo wąską konstrukcją, elastycznym montażem w dowolnej orientacji oraz ulepszonym priorytetem przesyłania danych w czasie rzeczywistym.

Patch panele i iniektory PoE

Patch panele i iniektory PoE

Patch panele to idealne rozwiązanie aby połączyć szafę sterowniczą z obiektami znajdującymi się poza nią. Wybrane modele mają zintegrowaną ochronę przeciwprzepięciową i są niezwykle czułe na napięcia udarowe. Wszystkie wykorzystuja opatentowany system monitorowania prądów wyrównawczych.

Do zasilania urządzeń obiektowych za pomocą jednego kabla Ethernetowego proponujemy iniektory PoE.

Routery przemysłowe

Routery przemysłowe

Routery zabezpieczające mGuard nadają się doskonale do rozproszonego zabezpieczenia sieci i bezpiecznego zdalnego serwisowania stacji produkcyjnych lub pojedynczych maszyn. Dzięki dużej różnorodności wersji oferujemy odpowiedni produkt do każdego zastosowania. Komunikacja VPN z szyfrowaniem IPsec gwarantuje, że dane przesyłane w internecie są bezpieczne i nie mogą zostać przechwycone.

Sterowniki

Sterowniki

Tu znajdziesz sterowniki PLC we wszystkich klasach mocy, dzięki czemu stosować je można w każdej aplikacji. Obsługują dowolne, preferowane języki programowania oparte zarówno o IEC 61131-3, a w wybranych modelach (PLCnext Control) również języki wysokiego poziomu. Platforma PLCnext umożliwia zintegrowane połączenie z chmurą, co umożliwia analizę danych i urządzeń na całym świecie.

Komunikacja bezprzewodowa

Komunikacja bezprzewodowa

Poznaj najszerszą ofertę rozwiązań do komunikacji bezprzewodowej w systemach automatyki przemysłowej:

  • WLAN dla standardu Ethernet lub do komunikacji sterowników po PROFINET
  • I/O-multiplekser bezprzewodowy do transmisji sygnałów
  • Radioline - do komunikacji na duże odległości (do 32 km)
  • EPA2 - bezprzewodowy, bezpieczny przesył sygnału

+48 600 99 17 57

Kamil Wachowicz

Kamil Wachowicz

Szef Produktu - Automatyka

Wszystko do sieci przemysłowych

Ekspercka wiedza na temat budowy nowoczesnych sieci produkcyjnych

Wszystko do sieci przemysłowych
Dowiedz się więcej

Webinary

Skorzystaj z wiedzy ekspertów: wybierz temat i zapisz się na bezpłatne webinarium.

webinary
Zobacz harmonogram