Phoenix Contact na targach ENERGETICS 2017

Phoenix Contact na targach ENERGETICS 2018

Poznaj kompleksowe rozwiązania dla energetyki. Spotkajmy się 13 - 15 listopada 2018!

Gdzie nas znajdziesz?

Termin13-15 listopada 2018
Adres targów ENERGETICSCentrum Targowo-Wystawiennicze
Targi Lublin S.A.
ul. Dworcowa 11
20-406 Lublin
Jak dojechać na targi?GPS: N51° 14' 6.188" ; E22° 33' 51.888"
Stoisko Phoenix Contact

Stoisko 17

Zobacz co zaprezentujemy

IEC 61850 — ustandaryzowana komunikacja dla sieci elektroenergetycznych

system i/o zgodny z normą iec 61850

Produkty IEC 61850 przeznaczone są do stosowania w najcięższych elektromagnetycznych, elektrostatycznych i klimatycznych warunkach otoczenia.

Łatwą konfigurację czy bezpieczną i szybką transmisję danych zapewni system I/O Axioline, z szerokim zakresem zastosowań także dzięki możliwości łączenia z urządzeniami innych producentów.

Listwy kontolne

FAME - System pomiarowo-kontrolny

FAME to innowacyjny modułowy system pomiarowo-kontrolny do wszystkich zadań pomiarowych i kontrolnych w rozdzielnicach średniego i wysokiego napięcia. Ręczne czynności pomiarowe można wykonywać teraz automatycznie, szybko i bezpiecznie.

Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych

Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych

Wysoka jakość i sprawdzone bezpieczeństwo do instalacji fotowoltaicznej o napięciu generatora do 1500 V DC.

Gotowe zestawy fotowoltaiczne ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami przeznaczone do 1–5 łańcuchów ogniw fotowoltaicznych ułatwiają montaż w instalacji.

Elektromobilność – rozwiązania do stacji ładowania pojazdów

Elektromobilność – rozwiązania do stacji ładowania pojazdów

Phoenix Contact to jeden z wiodących dostawców produktów i usług do procesu ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Oferujemy pełne spektrum produktów i usług związanych z e-mobility — od pojedynczych komponentów po kompletne zarządzanie flotą.

PLCnext Technology – platforma nieograniczonej automatyzacji

PLCnext Technology – platforma nieograniczonej automatyzacji

Nowa platforma programistyczna łącząca klasyczne metody i wykorzystanie języków wysokiego poziomu. Umożliwia równoległę pracę programistów nad jednym kompleksowym systemem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij