Phoenix Contact na targach Green Power 2018

Phoenix Contact na targach Green Power 2018

Chroń swoją inwestycję sprawdzonymi rozwiązaniami.

Gdzie nas znajdziesz?

Termin23-26 kwietnia 2018
Adres targów GREEN POWERul. Głogowska 14
60-734 Poznań
Jak dojechać na targi?

GPS: 52.4012535, 16.907548099999985

Stoisko Phoenix ContactPawilon 6, sektor C

Zobacz co zaprezentujemy

Elektromobilność – rozwiązania do stacji ładowania pojazdów

Elektromobilność – rozwiązania do stacji ładowania pojazdów

Phoenix Contact to jeden z wiodących dostawców komponentów do tworzenia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Oferujemy stwrowniki procesu ładowania pojazdu, kable przyłączeniowe z wtykami w obowiązujących standardach, odpowiednie zabezpieczenia oraz inne, przydatne przy konstrukcji stacji ładowania  akcesoria.

Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych

Ochrona przed przepięciami do instalacji fotowoltaicznych

Wysoka jakość i sprawdzone bezpieczeństwo do instalacji fotowoltaicznej o napięciu generatora do 1500 V DC.

Gotowe zestawy fotowoltaiczne ze zintegrowaną ochroną przed przepięciami przeznaczone do 1–5 łańcuchów ogniw fotowoltaicznych ułatwiają montaż w instalacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij