Ochrona przed przepięciami w nowej odsłonie

Ochrona przed przepięciami w nowej odsłonie

Ochrona odgromowa i przed przepięciami z Safe Energy Control Technology jest wydajniejsza i trwalsza niż dotychczasowe rozwiązania.

Safe Energy Control Technology, w skrócie SEC, to podstawa wytrzymałej i skutecznej ochrony odgromowej i przed przepięciami. Rdzeniem systemu jest rewolucyjny iskiernik, który skutecznie zapobiega powstawaniu prądów następczych. Chroni to instalację z bezpiecznikami i urządzeniami zabezpieczającymi. Dzięki temu we wszystkich popularnych aplikacjach nie trzeba stosować osobnego bezpiecznika urządzenia zabezpieczającego.

Zalety

  • Dłuższa żywotność instalacji elektrycznej dzięki iskiernikowi bez prądów następczych
  • Niedroga i zajmująca mało miejsca instalacja przez brak oddzielnego bezpiecznika
  • Prosta wymiana podczas prac serwisowych dzięki wtykowym urządzeniom zabezpieczającym
  • Prewencyjna kontrola wtyków ochronnych za pomocą Checkmaster 2

Urządzenie zabezpieczające typu 1 ze zintegrowanym bezpiecznikiem

FLASHTRAB-SEC-HYBRID — urządzenia zabezpieczające ze zintegrowanym bezpiecznikiem wstępnym  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID — urządzenia zabezpieczające ze zintegrowanym bezpiecznikiem wstępnym

FLASHTRAB-SEC-HYBRID to pierwsze wtykowe urządzenie zabezpieczające typu 1 bez prądu następczego ze zintegrowanym bezpiecznikiem odpornym na prąd udarowy. Dzięki nowemu mechanizmowi Push-Pull wtyk ochronny można po prostu wyciągnąć. Zintegrowany zatrzask mocuje go bezpiecznie w podstawce na wypadek wystąpienia przepięcia.

Dzięki zintegrowanemu bezpiecznikowi wstępnemu instalacja jest prosta i elastyczna. Pozwala to na dużą swobodę wyboru miejsca montażu oraz oszczędza miejsce i zmniejsza koszt oprzewodowania. FLASHTRAB-SEC-HYBRID nadaje się do stosowania w układach zasilających 230/400 V lub 400/690 V.

Urządzenie zabezpieczające typu 1 do 400/690 V

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 — urządzenie zabezpieczające do wyższych napięć znamionowych  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 — urządzenie zabezpieczające do wyższych napięć znamionowych

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 jest przeznaczony do wyższych napięć znamionowych. Jego kompaktowa konstrukcja i montaż wtykowy urządzeń zabezpieczających umożliwiają elastyczną instalację, nie zajmując wiele miejsca.

Parametry techniczne FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 są przy tak zwartej budowie wyjątkowe. Urządzenie zabezpieczające typu 1 stosuje się w systemach zasilania TN o napięciu 400/690 V oraz IT o napięciu 400V. Zapewnia bezpieczne odprowadzanie prądów piorunowych do 35 kA.

Dzięki wysokiemu napięciu ciągłemu 440 V oraz dużej odporności na uderzenia i drgania FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 nadaje się doskonale do stosowania w przemyśle i elektrowniach wiatrowych.

Urządzenie zabezpieczające typu 1 do 230/400 V

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 — urządzenie zabezpieczające do wysokich napięć znamionowych  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 — urządzenie zabezpieczające do wysokich napięć znamionowych

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 idealnie nadaje się do stosowania w strefie przedlicznikowej linii zasilania i do zastosowań przemysłowych.

Wydajne iskierniki FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 bez prądów następczych kompleksowo chronią instalacje i znacznie wydłużają żywotność instalacji elektrycznej. FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 wytrzymuje bez problemu duże wahania napięcia i skrajne obciążenia prądem piorunowym do 25 kA. FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 odprowadza prądy piorunowe do 50 kA.

Jak wszystkie inne urządzenia zabezpieczające typu 1 z rodziny SEC, także FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 przeszedł badania i certyfikację jako urządzenie zabezpieczające typu 2.

Kombinowane urządzenie zabezpieczające przed prądami piorunowymi i przepięciami typu 1+2

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 — połączenie urządzenia zabezpieczającego typu 1 i typu 2  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 — połączenie urządzenia zabezpieczającego typu 1 i typu 2

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 to połączenie odgromnika i urządzenia zabezpieczającego przed przepięciami. Ten rodzaj urządzenia zabezpieczającego stanowi idealną ochronę do środowisk o częstych operacjach łączeniowych.

Prądy piorunowe są bezpiecznie opanowywane przez wydajne iskierniki. Gwarantuje to niskie napięcie resztkowe, a przepięcia dynamiczne są skutecznie ograniczane przez oparte na warystorach urządzenia zabezpieczające typu 2. Istnieje optymalna koordynacja między iskiernikiem a warystorem.

Dostępne na rynku od dziesięciu lat, jedyne w swoim rodzaju uniwersalne urządzenie zabezpieczające umożliwia znaczne zminimalizowanie nakładów na instalację i serwisowanie. Teraz z iskiernikiem bez prądów następczych i nowym urządzeniem zabezpieczającym typu 2.

Ochrona przed przepięciami typu 2

VALVETRAB-SEC — ochrona przed przepięciami typu 2  

VALVETRAB-SEC — ochrona przed przepięciami typu 2

Kompaktowe urządzenie zabezpieczające typu 2 oferuje maksymalną wydajność i wysoką odporność na zwarcia przy szerokości zaledwie 12 mm na kanał.

VALVETRAB-SEC można bez problemu zainstalować w każdej małej rozdzielni bez osobnego bezpiecznika do prądu znamionowego bezpiecznika głównego 315 A.

Duża zdolność ograniczająca i niewielka szerokość sprawiają, że VALVETRAB-SEC jest niezawodnym układem ochrony przed przepięciami dla każdego zasilacza.

Urządzenia zabezpieczające typu 2 są dostępne również do źródeł napięcia DC o charakterystyce liniowej.

Ochrona urządzeń typu 3 do zastosowań AC/DC

PLUGTRAB-SEC — ochrona urządzeń typu 3  

PLUGTRAB-SEC — ochrona urządzeń typu 3

PLUGTRAB-SEC jest wydajnym układem ochrony przed przepięciami do urządzeń o napięciu znamionowym do 230 V.

Zupełnie nowe, wewnętrzne urządzenie rozłączające oraz zintegrowane bezpieczniki zapewniają większe bezpieczeństwo przy przeciążeniu elektrycznym i termicznym, niezależnie od zainstalowanego zabezpieczenia wstępnego.

Dlatego PLUGTRAB-SEC jest niezawodnym układem ochrony przed przepięciami dla urządzeń AC i DC.

Idziemy o zakład, że przez pięć długich lat nie pojawi się czerwony kolor

Wtyk ochronny PLT-SEC z zielonym wskaźnikiem  

Wszystko na zielono — wtyk SEC z zielonym wskaźnikiem stanu

Nasze urządzenia zabezpieczające ulegają tylko niewielkiemu zużyciu, dlatego przez co najmniej pięć lat nie trzeba troszczyć się o wymianę elementów eksploatacyjnych.

Dzięki zastosowanej technologii SEC wysokiej klasy komponenty wyróżniają się szczególnie długą żywotnością. Jeśli mimo to w tym czasie urządzenie zasygnalizuje konieczność wymiany, w okresie pierwszych pięciu lat od dnia zakupu przysługuje bezpłatna wymiana. W tym celu wystarczy odesłać do nas odpowiedni wtyk.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij