Wydłużona gwarancja na Quint Power

Pięć lat gwarancji na zasilacze QUINT Power

Instalując zasilacz razem z ogranicznikiem przepięć możesz wydłużyć gwarancję do pięciu lat

Dlaczego warto zabezpieczyć swoje zasilacze ogranicznikami przepięć?

  • Wydłużysz czas pracy maszyn i urządzań oraz zwiększysz dyspozycyjność systemu.
  • Dzięki dużej niezawodności zasilania zwiększysz zwrot z inwestycji ze względu na mniejszą ilość napraw i nieplanowanych przestojów.
  • Ewentualna wymiana wkładki ogranicznika, który przyjmuje energię przepięć, nie wpływa na pracę chronionych urządzeń - nie musisz wymienić cennego zasilacza.

Wydłużona gwarancja na QUINT Power

Jeśli kupisz i zainstalujesz zasilacz QUINT Power razem z ogranicznikiem przepięć PLUGTRAB SEC możesz wydłużyć gwarancję na zasilacz do pięciu lat.

Instalując ogranicznik przepieć bezpośrednio przy zasilaczu zapewniasz mu ochronę od przepieć. Jeżeli na przestrzeni pięciu lat wkładka ogranicznika zmieni swój status na czerwony, wystarczy że odeślesz ją do nas a otrzymasz nową.

Zasada działania ochrony zasilacza

Zasilacze posiadają wbudowaną, własną ochronę przed przepięciami np. w postaci warystora. Niemniej przyjmując na siebie energię przychodzących impulsów, starzeją się i rozłaczają a urządzenie traci ochronę. Ograniczniki przepięć serii SEC z wymiennymi wkładkami posiadają pięcioletnią gwarancję, co pozwala na wydłużenie gwarancji na zasilacze serii QUINT4 do pięciu lat.

Gwarancja obejmuje również modele konfigurowane samodzielnie przed zamówieniem.

Wydłużona gwarancja obowiązuje na zasilacze QUINT Power zastosowane razem
z jednym z poniższych ograniczników przepięć.

Numer katalogowySymbolZaciski
2907928PLT-SEC-T3-230-FM-PTPush-in
2907919PLT-SEC-T3-230-FM-UTŚrubowe
Numer katalogowySymbolZaciski
PLT-SEC-T3-230-FM-PTPush-in
PLT-SEC-T3-230-FM-UTŚrubowe

Ogólne warunki gwarancji

Gwarantujemy naprawę lub wymianę zasilacza przez 5 lat od momentu jego zakupu wraz z ogranicznikiem przepięć. Zakupu można dokonać bezpośrednio od Phoenix Contact Sp. z o.o jak i autoryzowanej dystrybucji.

Dowiedz się więcej w regulaminie gwarancji.

+48 532 95 03 39

Radosław Gruszka

Radosław Gruszka

Młodszy Menadżer Produktu - Fotowoltaika

Jak zwiększyć bezpieczeństwo ciągłości zasilania maszyn i urządzeń

Stosując wysokiej jakości zasilacze Phoenix Contact razem z ogranicznikiem przepięć możesz zmniejszyć ryzyko uszkodzenia zasilacza i wydłużyć jego czas pracy.

Zasilacz + ogranicznik przepięć
Dowiedz się więcej

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij