Modułowa koncepcja skrzynek przyłączeniowych generatora do dachowych instalacji fotowoltaicznych

Przegląd

Zestaw fotowoltaiczny na 2x1 string z wtykami SUNCLIX  

Zestaw fotowoltaiczny z wtykami SUNCLIX

  • Skrzynki przyłączeniowe generatora są używane w instalacjach dachowych do zbierania i ochrony stringów fotowoltaicznych oraz w razie potrzeby do odłączania modułów od pozostałej części systemu.
  • Duży asortyment skrzynek przyłączeniowych generatora do instalacji dachowych jest dostępny na bieżąco, a indywidualne rozwiązania na zamówienie są tworzone w krótkim czasie.
  • Rozwiązania są zgodne z normą dotyczącą zespołów aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej oraz posiadają deklarację zgodności CE.

Zastosowanie

Energia słoneczna to podstawowe źródło energii odnawialnych. W coraz większej liczbie krajów odnawialne źródła energii stają się największym producentem energii elektrycznej. Dzięki coraz niższym kosztom systemu instalacje fotowoltaiczne są niezwykle atrakcyjne nie tylko z perspektywy ekologicznej, lecz coraz częściej mogą konkurować z tradycyjnymi sposobami wytwarzania energii również pod względem ekonomicznym.

Stacjonarne systemy magazynowania energii w połączeniu z instalacjami fotowoltaicznymi stają się coraz bardziej opłacalne, zwiększając jednocześnie elastyczność rozproszonych instalacji wytwarzania energii.

Aby zapewnić optymalną ochronę przed przepięciami różnych elementów instalacji, np. modułów fotowoltaicznych, falowników czy akumulatorów, konieczne jest stosowanie skrzynek przyłączeniowych generatora, tzw. zestawów fotowoltaicznych. Ponadto w zależności od wykonania zestawy fotowoltaiczne mogą odłączać moduły fotowoltaiczne od systemu wytwarzania energii za pomocą wyłącznika przeciwpożarowego lub odłącznika.

Rozwiązanie

Zestaw fotowoltaiczny z przepustami kablowymi i połączeniem Push-in  

Zestaw fotowoltaiczny z przepustami kablowymi i połączeniem Push-in

Phoenix Contact oferuje wiele różnych zestawów fotowoltaicznych, które są gotowe do zainstalowania i natychmiastowego podłączenia.

Do połączenia stringów fotowoltaicznych stosuje się w zależności od wykonania zestawy fotowoltaiczne z przepustami ściennymi SUNCLIX lub alternatywnie z przepustami kablowymi na złączkach szynowych z zaciskiem sprężynowym Push-in.

Wtyki SUNCLIX oraz złączki szynowe z zaciskiem Push-in łączą w sobie zalety łatwej instalacji oraz niezawodne i bezobsługowe połączenie.

Zestaw fotowoltaiczny z wtykami SUNCLIX  

Zestaw fotowoltaiczny z wtykami SUNCLIX

Standardowo każdy zestaw fotowoltaiczny jest wyposażony w element wyrównujący ciśnienie. Posiada on specjalną membranę, która przepuszcza powietrze, lecz nie przepuszcza wody. Stanowi ona skuteczną ochronę przed zwiększoną wilgotnością powietrza, zapobiegając skraplaniu się wody w zestawie.

Oczywiście każdy zestaw fotowoltaiczny spełnia wymagania normy dotyczącej rozdzielnic i sterownic DIN EN 61439-2.

Jeśli w przeglądzie produktów nie znajdziesz właściwego zestawu fotowoltaicznego do swojego zastosowania, skontaktuj się z naszym działem handlowym. Jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć nowe wersje pasujące do spektrum naszego rozwiązania.

Zalety

  • Szeroki asortyment dostępnych na bieżąco skrzynek przyłączeniowych generatora
  • Szybkie tworzenie indywidualnych rozwiązań
  • Bezobsługowe podłączenie stringów fotowoltaicznych za pomocą wtyków SUNCLIX lub połączeń Push-in
  • Szybka instalacja i uruchomienie
  • Zgodne z normami kombinacje urządzeń łączeniowych dzięki zastosowaniu normy DIN EN 61439
  • Doradztwo w zakresie zastosowania

Produkty

OpisTypNr art.
Zestaw fotowoltaiczny na 1x1 string, ochrona przed przepięciami typu 2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-20012403338
Zestaw fotowoltaiczny na 1x4 stringi, ochrona przed przepięciami typu 2, przepusty kablowe na połączenie Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-20002403334
Zestaw fotowoltaiczny na 1x4 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIX, wejście = góra & wyjście = dółSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD1052860
Zestaw fotowoltaiczny na 2x1 string, ochrona przed przepięciami typu 2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-20012403337
Zestaw fotowoltaiczny na 3x1 string, ochrona przed przepięciami typu 2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-20012403336
Zestaw fotowoltaiczny na 1x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-10012404298
Zestaw fotowoltaiczny na 1x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, przepust kablowy na połączenie Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-10001016811
Zestaw fotowoltaiczny na 1x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, odłącznik DC, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-11012404297
Zestaw fotowoltaiczny na 1x4 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10012404296
Zestaw fotowoltaiczny na 1x4 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, oprawki bezpiecznikowe, złącze SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-10112403335
Zestaw fotowoltaiczny na 2x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-10012404299
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-10012404295
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, odłącznik DC, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-11012404569
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE1016813
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, przepust kablowy na połączenie Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE1016812
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, wyłącznik przeciwpożarowy DC, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS1047767
Zestaw fotowoltaiczny na 1x3 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, wyłącznik przeciwpożarowy DC, złącze SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS1047768
Zestaw fotowoltaiczny na 2x3 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, oprawki bezpiecznikowe, złącze SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE1042281
Zestaw fotowoltaiczny na 3x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-10012404301
Zestaw fotowoltaiczny na 4x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, przepust kablowy na połączenie Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE2404842
Zestaw fotowoltaiczny na 4x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE1029990
Zestaw fotowoltaiczny na 6x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, przepust kablowy na połączenie Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE2404843
Zestaw fotowoltaiczny na 6x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE1022360
OpisTypNr art.
Zestaw fotowoltaiczny na 1x1 string, ochrona przed przepięciami typu 2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001
Zestaw fotowoltaiczny na 1x4 stringi, ochrona przed przepięciami typu 2, przepusty kablowe na połączenie Push-inSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000
Zestaw fotowoltaiczny na 1x4 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIX, wejście = góra & wyjście = dółSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD
Zestaw fotowoltaiczny na 2x1 string, ochrona przed przepięciami typu 2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001
Zestaw fotowoltaiczny na 3x1 string, ochrona przed przepięciami typu 2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001
Zestaw fotowoltaiczny na 1x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001
Zestaw fotowoltaiczny na 1x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, przepust kablowy na połączenie Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1000
Zestaw fotowoltaiczny na 1x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, odłącznik DC, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101
Zestaw fotowoltaiczny na 1x4 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001
Zestaw fotowoltaiczny na 1x4 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, oprawki bezpiecznikowe, złącze SUNCLIXSOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011
Zestaw fotowoltaiczny na 2x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, odłącznik DC, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, przepust kablowy na połączenie Push-inSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE
Zestaw fotowoltaiczny na 2x2 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, wyłącznik przeciwpożarowy DC, złącze SUNCLIXSOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS
Zestaw fotowoltaiczny na 1x3 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2, wyłącznik przeciwpożarowy DC, złącze SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
Zestaw fotowoltaiczny na 2x3 stringi, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, oprawki bezpiecznikowe, złącze SUNCLIXSOL-SC-3ST-0-DC-2MPPT-1011SE
Zestaw fotowoltaiczny na 3x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001
Zestaw fotowoltaiczny na 4x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, przepust kablowy na połączenie Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE
Zestaw fotowoltaiczny na 4x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1001SE
Zestaw fotowoltaiczny na 6x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, przepust kablowy na połączenie Push-inSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE
Zestaw fotowoltaiczny na 6x1 string, ochrona przed przepięciami typu 1/2 z układem oszczędnościowym 4+V, złącze SUNCLIXSOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Indywidualna konfiguracja zestawów fotowoltaicznych

Gotowe do zainstalowania i natychmiastowego podłączenia.

Otwórz formularz
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij