Strefa Elektronika

Strefa Elektronika

Strefa Elektronika

Wszystko czego potrzebujesz w zakresie technologii i produktów w jednym miejscu.

Co u nas znajdziesz

  • Terminale przyłączeniowe i złącza wtykowe do PCB
  • Szczelne złącza okrągłe od M5 do M58 do transmisji sygnałów, danych i zasilania
  • Obudowy do elektroniki z zakresu systemów na szynę DIN jak i obudów obiektowych
Powrót do góry

Materiały do pobrania

Tutaj znajdziesz dodatkowe materiały o naszych produktach. Korzystaj z broszur elektronicznych zapewniających szybki dostęp do informacji.

Powrót do góry

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Bądź innowacyjny!

Pierwsi na starcie mają największe szanse wygrać wyścig. SPE nadchodzi – sprawdź co już jest dostępne!


Sieci przemysłowe

Transmisja danych – solidne połączenie kluczem niezawodności systemu. Wybierz jedyny spośród wielu!


Modułowe obudowy elektroniki serii ICS

Baza dla nowoczesnych urządzeń IoT

Rozwiązania dla Elektroników

Przystępnie podane nowinki techniczne, praktyczne porady inżynierskie.

Rozwiązania dla elektroników
Zapisz się do naszego newslettera!
Blog dla elektroników

Blog dla elektroników

Więcej o produktach i rozwiązaniach dedykowanych dla obszaru elektroniki dowiesz się z najświeższych publikacji. Nasz blog to idealne miejsce, gdzie można mniej formalnie wymienić się spostrzeżeniami o tym co w kontekście naszych rozwiązań może trapić użytkowników, co robimy oraz o tym co będziemy robić w najbliższym czasie.

Przejdź do bloga
Konfiguratory dla Elektroników

Konfiguratory dla Elektroników

Zorientowanie się w wielostronnych i złożonych zależnościach technicznych często nastręcza trudności. Nasze konfiguratory pomagają przy wyborze właściwego produktu lub prawidłowego rozwiązania dla danej aplikacji.

Przejdź do konfiguratorów