Rozwiązania do szafy sterowniczej

Rozwiązania do szafy sterowniczej

Time for the new standard

Łatwe projektowanie, intuicyjna instalacja: COMPLETE line to kompletne rozwiązanie do szafy sterowniczej.

Powrót do Rozwiązania

Kategoria

  • Referencje
    Referencje w dziedzinie produkcji szaf sterowniczych

    Firmy z różnych branż i gałęzi przemysłu stosują COMPLETE line do optymalizacji swoich procesów produkcji szaf sterowniczych.

  • Serwis i wsparcie
    Serwis i wsparcie

    Możesz liczyć na nasze wsparcie. Zarówno na miejscu, przez telefon lub poprzez nasze filmy na Youtube.

COMPLETE line to system wiodących technologicznie, dostosowanych do siebie produktów w zakresie sprzętu i oprogramowania, usług doradztwa i rozwiązań systemowych do optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych. System zapewnia duże ułatwienie przy projektowaniu, zamawianiu towarów, instalacji i eksploatacji.

Korzyści

  • Intuicyjna obsługa dzięki ujednoliconemu wyglądowi i funkcjonalności
  • Oszczędność czasu w całym procesie projektowania dzięki kompleksowemu wsparciu przez oprogramowanie
  • Redukcja kosztów logistycznych dzięki znormalizowanym akcesoriom i niewielkiej różnorodności części
  • Optymalizacja procesów w produkcji szaf sterowniczych poprzez indywidualne usługi i innowacyjne rozwiązania produkcyjne

Dzięki naszym filmom będzie zawsze na bieżąco

COMPLETE line na YouTube

COMPLETE line – kompletne rozwiązanie do szafy sterowniczej

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym kompletnym rozwiązaniu do produkcji szaf sterowniczych, lecz nie masz ochoty czytać wielu tekstów? Zachęcamy do oglądania naszych filmów.

Co miesiąc publikujemy ciekawe i zabawne filmy na temat efektywnego projektowania, inteligentnych produktów i innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.

Intuicyjna obsługa

Intuicyjna obsługa  

Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do siebie produktom

Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze dostosowanych do siebie komponentów sprzętowych oszczędzasz czas podczas montażu, uruchomienia i konserwacji. Technika połączeń Push-in pozwala na szybkie oprzewodowanie bez użycia narzędzi.

W szerokiej ofercie wiodących technologicznie produktów zawsze znajdziesz właściwy produkt do zastosowań standardowych lub specjalnych.

Oszczędność czasu w całym procesie projektowania

Oprogramowanie do projektowania PROJECT complete  

Wsparcie na każdym etapie procesu projektowania: PROJECT complete

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete towarzyszy całemu procesowi produkcji szafy sterowniczej.

Program oferuje intuicyjny interfejs użytkownika i umożliwia indywidualne projektowanie, automatyczne sprawdzanie i bezpośrednie zamawianie listew ze złączkami.

Niższe koszty logistyczne

Mniejsza różnorodność części  

Mniejsza różnorodność części dzięki znormalizowanym akcesoriom

Mniejsza różnorodność części dzięki znormalizowanym akcesoriom do oznakowania, mostkowania i testowania: w systemie COMPLETE line produkty, wzornictwo i akcesoria są dostosowane do siebie w taki sposób, aby zapewnić ich jak największą uniwersalność, obniżając w ten sposób koszty logistyki.

Optymalizacja procesów w produkcji szaf sterowniczych

Optymalizacja procesów  

Optymalizacja procesów w produkcji szaf sterowniczych

System COMPLETE line pomoże Ci w zapewnieniu jak największej efektywności produkcji szaf sterowniczych, od etapu konstrukcyjnego po etap produkcji. W ten sposób powstaje indywidualna koncepcja optymalizacji procesów w produkcji szaf sterowniczych.

Dzięki naszej usłudze produkcji listew ze złączkami możesz reagować elastycznie w przypadku natłoku zamówień lub zamawiać gotowe do montażu szyny DIN, dostarczane bezpośrednio na produkcję w systemie just-in-time.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm:path:/plpl/web/home

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij