Energetyka

Elastyczne działanie

Elastyczne działanie

Postaw na elastyczność: w naszym asortymencie produktów znajdziesz rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Powrót do Rozwiązania

Kategoria

  • Rozdział energii
    Przesył i rozdział

    Niezawodna technika połączeń jest specjalnie dostosowana do wymogów elastycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych.

  • Wytwarzanie energii
    Wytwarzanie energii

    W przyszłości zdolności wytwórcze energii w elektrowniach muszą zostać rozbudowane, a ilości gazów spalinowych zredukowane.

Rynek energetyczny jest dynamiczny i ciągle się zmienia — w zakresie wytwarzania energii, eksploatacji sieci i konserwacji. Zmieniają się również wymagania, które są stawiane instalacjom. Od ponad 80 lat jesteśmy partnerem gospodarki energetycznej. Dlatego też możemy zaoferować dopracowany i obszerny asortyment produktów.

Temat na czasie: inteligentna ochrona sieci za pomocą FL MGUARD

Skuteczna ochrona  

Skuteczna ochrona rozproszonych instalacji za pomocą FL MGUARD

Nowoczesne technologie IT w rosnącej mierze zdobywają obszary działania nowoczesnych spółek. Dotyczy to stosowania sieci inteligentnych — Smart Grid — jak również infrastruktury zaopatrzenia w energię i prąd.

Dla bezawaryjnego zasilania w prąd należy zachować równowagę między zapotrzebowaniem mocy i zasilaniem — niezależnie od pory dnia i stanu pogody.

Aby zsynchronizować moce zasilania, uczestnicy, tacy jak farmy wiatrowe, klasyczne elektrownie lub prywatne instalacje fotowoltaiczne, komunikują się za pośrednictwem wspólnie wykorzystywanej sieci.

Sieci cyfrowe oferują przy tym nowe możliwości techniczne. Jednocześnie powstają jednak luki wejściowe dla potencjalnych atakujących. Poprzez manipulację drogą IT mogą oni zagrozić całej infrastrukturze sieci energetycznych.

Należy więc szczególnie chronić duże jednostki wytwórcze prądu, gdyż przy nieplanowanej awarii mogą one zostać skompensowane przez innych uczestników sieci tylko z dużą trudnością. Doświadczenia wykazały, że próby ataków na systemy cyfrowe elektrowni stanowią realne zagrożenie. Z tego względu sporządzono obszerne dyrektywy bezpieczeństwa teleinformatycznego Cyber Security, których stosowanie stawia nowe wymagania dla użytkowników.

Poprzez rodzinę urządzeń FL MGUARD firma Phoenix Contact wspiera indywidualne wdrażanie rozproszonej koncepcji ochrony IT. Technologia MGUARD oznacza, że nieautoryzowane dostępy do sieci i zmiany w systemach komputerowych są rozpoznawane niezawodnie i szybko.

Wysoki stopień bezpieczeństwa pracy dzięki SIL

EX, technika procesowa, SIL, bezpieczeństwo funkcjonalne, IEC 6150  

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa — w skrócie SIL

Za pomocą poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, w skrócie SIL, definiowane są wymagania, opisujące ryzyko powstania awarii urządzenia lub systemu. Jeżeli nastąpi awaria urządzenia lub systemu, to osiągany jest zdefiniowany stan.

Celem SIL jest osiągnięcie możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

Analiza na podstawie norm następuje według prawdopodobieństwa statystycznego. Miarodajne są normy bazowe IEC 61508 i IEC 61511.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Innowacyjne produkty do ochrony przeciwprzepięciowej  

Innowacyjne produkty do ochrony przeciwprzepięciowej

Skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa musi uwzględniać bardzo wiele aspektów. Na podstawie intensywnych badań podstawowych firma Phoenix Contact opracowała innowacyjne technologie ograniczników i zastosowała zdobyty know-how w wydajnych, zorientowanych na zastosowanie urządzeniach ochronnych.

Dzięki przedsięwzięciom z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej można uniknąć szkód i wynikających z nich kosztów. Za ochroną przeciwprzepięciową przemawiają następujące właściwości:

  • efektywna ochrona przed przepięciami nieustalonymi,
  • wyższa dyspozycyjność urządzeń i instalacji,
  • brak awarii systemów i przestojów,
  • ograniczenie szkód następczych,
  • oszczędność kosztów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/solutions/entry_page/entry_page

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij