Znajdziesz w niej wszystkie komponenty do ładowania AC i DC samochodów elektrycznych.
Nasze systemy ładowania wyznaczają standardy w dziedzinie zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym. Dzięki posrebrzanym stykom mocy i stykom sygnałowym, bardzo precyzyjnemu monitorowaniu temperatury oraz wbudowanej blokadzie nasze kable ładowania i gniazda ładowania są bezpieczne i niezawodne podczas pracy. Ich estetyczny wygląd i ergonomiczna konstrukcja zapewniają łatwą i komfortową obsługę. High Power Charging to kolejny krok milowy w historii elektromobilności, skracający czas ładowania do kilku minut.
Oferujemy zgodne z obowiązującymi normami kable do szybkiego ładowania prądem stałym. Moc ładowania sięga 250 kW. Wersje chłodzone do High Power Charging (HPC) pozwalają na moce ładowania do 500 kW. W ten sposób ładowanie staje się porównywalne z tankowaniem zwyczajnego samochodu z silnikiem spalinowym.
Do tradycyjnego ładowania prądem przemiennym oferujemy pełną gamę kabli ładowania AC do mocy ładowania do 26 kW. Poza wersjami z wolnym końcem do podłączenia w stacji ładowania są dostępne również kable przenośne do wożenia w bagażniku. Ergonomiczna konstrukcja została wyróżniona już dwoma renomowanymi nagrodami za wzornictwo.
Nasze gniazda do montażu na stacji ładowania AC lub skrzynce naściennej umożliwiają ładowanie pojazdu za pomocą przenośnego kabla ładowania. Dostępne są gniazda zgodne ze standardem europejskim typu 2 oraz ze standardem chińskim GB/T. Standard typu 1 na rynek Ameryki Północnej i Japonii nie przewiduje gniazda do montażu na stacji ładowania.
Uniwersalne gniazda pojazdu do amerykańskiego i europejskiego systemu CCS (Combined Charging System) umożliwiają ładowanie prądem stałym i przemiennym przy użyciu tego samego przodu wtyku. Dzięki jednolitym wymiarom producenci samochodów mogą zachować taką samą przestrzeń montażową w karoserii wszystkich modeli pojazdów. Ponadto są dostępne również gniazda DC zgodne z chińskim standardem GB/T.
Nasze uchwyty do kabli ładowania AC i DC montuje się na stacji ładowania lub na skrzynce naściennej. W przerwach między ładowaniem zapewniają one bezpieczne mocowanie oraz ochronę wtyku ładowania pojazdu przed czynnikami atmosferycznymi. Do ochrony gniazd do montażu na stacji ładowania AC przed opadami atmosferycznymi i wandalizmem oferujemy samozamykające i samootwierające się klapki ochronne.
Nasze uniwersalne sterowniki ładowania pozwalają na obsługę każdej stacji ładowania – od domowej skrzynki naściennej AC, po stację ładowania HPC przy autostradzie. Urządzenia te monitorują i sterują procesem ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi normami i standardami, np. IEC, GB/T i SAE. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można zwiększyć inteligencję aplikacji oraz jej dyspozycyjność. Nasze rozwiązania umożliwiają automatyzację dużych stacji ładowania obejmującą uwierzytelnianie, obsługę, zarządzanie obciążeniem i rozliczanie.
Nasz programowalny sterownik ładowania DC EVCC Professional to doskonałe rozwiązanie do nowoczesnych stacji szybkiego ładowania. Obsługuje zarówno szybkie ładowanie DC, jak i tradycyjne ładowanie AC, pełniąc przy tym wszystkie zadania związane ze sterowaniem, komunikacją i wizualizacją na panelu obsługi.
Do prostych, prywatnych punktów ładowania, np. skrzynek naściennych w garażach i pod wiatami postojowymi, nadaje się doskonale nasz sterownik ładowania AC EVCC Basic. Do stacji publicznych lub komercyjnych obejmujących kilka punktów ładowania z funkcjami zarządzania obciążeniem i energią, zdalnego dostępu i płatności optymalnym rozwiązaniem są sterowniki EVCC Advanced i EVCC Advanced Plus.
W połączeniu z wyłącznikiem różnicowoprądowym typu A moduł prądu różnicowego przerywa ładowanie w przypadku wystąpienia błędu, dzięki czemu nie jest konieczne używanie drogiego wyłącznika typu B. Po ustąpieniu prądu różnicowego sterownik automatycznie resetuje moduł, dzięki czemu punkt ładowania jest dostępny ponownie bez kosztownej wizyty serwisu.
EV Charging Suite stanowi interfejs między kierowcą, operatorem stacji ładowania, operatorem sieci i operatorem systemu rozliczeniowego. Poza inteligentnym zarządzaniem obciążeniem oprogramowanie to oferuje również wygodne zarządzanie użytkownikami i punktami ładowania, intuicyjne menu, różne metody autoryzacji oraz rozliczanie w oparciu o zużycie za pośrednictwem operatora stacji.
W naszej ofercie obok produktów związanych bezpośrednio z technologią ładowania znajdziesz również szeroki wybór elementów połączeniowych i urządzeń do automatyzacji – od złączek szynowych po panele dotykowe odporne na czynniki atmosferyczne. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć niemal wszystkie elementy niezbędne do budowy stacji ładowania. Jednolita i łatwa w montażu konstrukcja produktu ułatwia instalatorom i serwisantom montaż, uruchomienie i obsługę techniczną stacji ładowania, co zmniejsza koszty produkcji i eksploatacji.
Oferujemy specjalne panele i komputery przemysłowe do intuicyjnej obsługi i sterowania stacją ładowania. Panel przedni o stopniu ochrony IP67, rozszerzony zakres temperatur, wykonanie z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne oraz wyposażenie w ekran czytelny również w słońcu zapewnia długie użytkowanie na zewnątrz niezależnie od pogody.
Standardowe interfejsy, takie jak Ethernet i sieć komórkowa, pozwalają na elastyczne i bezpieczne połączenie z systemami rozliczeniowymi, systemami zarządzania budynkiem i systemami zarządzania energią, jak również zdalne sterowanie i zdalne serwisowanie stacji. Do tych celów oferujemy szeroki wybór switchy Ethernetowych oraz routerów telefonii komórkowej i routerów zabezpieczających.
Do uzyskania dokładnych danych na temat zużycia energii lub przebiegu mocy punktów ładowania do celów rozliczeniowych zalecamy stosowanie naszych mierników energii. Urządzenia posiadają dopuszczenie MID wg normy EN 50470 i służą do pomiaru prądu, napięcia, mocy i energii. Do podłączenia do przetwarzania danych przewidziano wejście Ethernet i porty szeregowe.
Do stabilnego działania stacji ładowania potrzebne jest niezawodne zasilanie. Urządzenia z rodziny STEP POWER są również kompaktowe oraz energooszczędne dzięki wysokiej sprawności i niskim stratom mocy podczas pracy bez obciążenia. Ekstremalne temperatury zewnętrzne nie stanowią dla urządzeń najmniejszego problemu.
Stacje ładowania muszą być zawsze dostępne – o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od pogody. Aby zabezpieczyć punkt ładowania i pojazd przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami, we wszystkich podrozdzielniach, na stacjach ładowania i skrzynkach naściennych musi być zamontowany przynajmniej jeden ogranicznik przepięć typu 2, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony.
Oferujemy kompletny wybór złączek szynowych do zasilania, rozdziału potencjałów i przesyłania sygnałów w stacjach ładowania. Można przy tym wybrać dowolną technikę przyłączeniową. Złączki hybrydowe łączą dwie różne techniki przyłączeniowe, spełniając w ten sposób jednocześnie wymagania oprzewodowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Oferujemy różne materiały instalacyjne i montażowe do fachowego i szybkiego montażu i oprzewodowania wszystkich komponentów na stacji ładowania i skrzynce naściennej. Należą do nich szyny DIN, kanały kablowe, trzymacze końcowe, gniazda itp.
Prześlij nam swoje zapytanie i skorzystaj z naszych usług:
"$pageName" na