Cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twojej sieci

Bezpieczeństwo Twojej sieci

Pomożemy Ci w zabezpieczeniu sieci przemysłowych przed dostępem osób nieupoważnionych i szkodliwym oprogramowaniem.

Powrót do Rozwiązania

Kategoria

  • Zastosowania i rozwiązania
    Zastosowania i rozwiązania

    Phoenix Contact oferuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla producentów i użytkowników maszyn i urządzeń oraz do przemysłu i infrastruktury krytycznej.

  • Produkty
    Produkty

    Produkty firmy Phoenix Contact w dziedzinie cyberbezpieczeństwa do bezpieczeństwa sieci przemysłowych i bezpiecznej zdalnej komunikacji.

  • Referencje
    Referencje

    W przedstawionych poniżej referencjach możesz przeczytać, jak nasi klienci zrealizowali wymagające projekty z zastosowaniem urządzeń zabezpieczających firmy Phoenix Contact.

  • Serwis i wsparcie
    Serwis i wsparcie

    Tutaj znajdziesz dalsze informacje, materiały do pobrania, oferty serwisowe, linki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat cyberbezpieczeństwa w Phoenix Contact.

W obecnych czasach urządzenia przemysłowe są na szeroką skalę podłączone do sieci i wysoce transparentne, co jednak wiąże się z ich wysoką podatnością na ataki. Obecne trendy, takie jak Industrie 4.0 czy Internet rzeczy (Industrial Internet of Things), zapewniają większą efektywność i elastyczność produkcji. Jednocześnie podłączenie wszystkich urządzeń do sieci stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa, otwierając drogę na uszkodzenia, akty sabotażu lub utratę danych.

Dowiedz się, jak za pomocą naszych innowacyjnych produktów i usług możemy pomóc w zabezpieczeniu urządzeń przemysłowych przed atakami cybernetycznymi i wirusami.

Ruszaj bezpiecznie ku przyszłości

Roland Bent, członek zarządu ds. marketingu i rozwoju

Roland Bent, członek zarządu ds. marketingu i rozwoju

„Poza cyfrowym łańcuchem wartości kluczową kwestią koncepcji Industrie 4.0 jest bezpieczeństwo sieci i danych. „W świecie funkcjonującym w oparciu o sieci komputerowe, które obejmują nie tylko aplikacje konsumenckie, lecz w coraz szerszym stopniu również przemysłowe procesy konstrukcyjne, produkcyjne i logistyczne, elementarną kwestią staje się ochrona procesów, produktów i informacji.”

Jako prekursor w dziedzinie automatyki przemysłowej wpisujemy się w ten trend. W Berlinie mieści się centrum kompetencyjne cyberbezpieczeństwa prowadzone przez Phoenix Contact Cyber Security GmbH (dawniej Innominate Security Technologies AG). Posiadane know-how umożliwia oferowanie naszym klientom indywidualnych rozwiązań sieciowych i produktów spełniających specyficzne wymagania przemysłu.

Bezpieczeństwo sieci przemysłowych

Zagrożenia w sieciach przemysłowych  

Bezpieczeństwo sieci przemysłowych chroni przed zagrożeniami w sieci

Industrial Network Security to ochrona podłączonych do sieci systemów i urządzeń przemysłowych przed atakami, szpiegostwem gospodarczym oraz awariami spowodowanymi przez wirusy, szkodliwe oprogramowanie i nieprawidłową obsługę. Bowiem w przeciwieństwie do standardu Ethernet sprawdzonych koncepcji bezpieczeństwa, np. zapór sieciowych do sieci biurowych, nie można tak po prostu zastosować w sieciach przemysłowych. Nie spełniają one szczególnych wymogów obowiązujących w przemyśle.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki automatyzacji znamy wymagania przemysłu i możemy sprostać im z zastosowaniem sprawdzonych koncepcji bezpieczeństwa i innowacyjnych produktów. Oferujemy na przykład:

  • Specjalne zapory sieciowe dla przemysłu, np. Conditional Firewall i User Firewall
  • Deep Packet Inspection dla protokołów przemysłowych
  • Bezpieczny dostęp do sieci dla serwisantów

Bezpieczny dostęp zdalny

Bezpieczna globalna komunikacja  

Bezpieczne koncepcje zdalnego serwisowania umożliwiające dostęp do maszyn i urządzeń o zasięgu globalnym

Zdalne zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi eliminuje koszty dojazdu i skraca czasy przestoju. Aby móc w pełni wykorzystać atuty zdalnego serwisowania, konieczne jest bezpieczne, niezawodne i bezawaryjne połączenie. Bowiem niezabezpieczone połączenie umożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do sieci firmowej. Jest po poważna luka w zabezpieczeniach, która może mieć olbrzymie skutki finansowe.

Nasze komponenty do bezpiecznego zdalnego dostępu gwarantują bezpieczne przesyłanie danych przez tunel VPN z wykorzystaniem najnowocześniejszych standardów szyfrowania. Również tutaj oferujemy skuteczne systemy uwzględniające specyficzne wymagania przemysłu. Nasze komponenty umożliwiają na przykład następujące zastosowania:

  • proste włączanie do sieci maszyn i urządzeń bez instalacji oprogramowania
  • elastyczne połączenia przez Internet lub sieć komórkową
  • zapora sieciowa w tunelu VPN do zabezpieczenia dostępu
  • komunikacja VPN bez zmiany ustawień firmowej zapory sieciowej

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm:path:/plpl/web/home

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij