Kompetentna pomoc w każdej fazie cyklu życia bezpieczeństwa maszyny.
Nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa: kompleksowe wsparcie we wszystkich kwestiach bezpieczeństwa związanych z maszyną. Oferujemy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników maszyn, producentów elementów i kompletnych maszyn, sprzedawców i importerów maszyn oraz integratorów systemów technicznych.
Nasze know-how gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo. Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa z firmy Phoenix Contact zapewniają wsparcie w planowaniu, produkcji, użytkowaniu i modyfikowaniu maszyn w zgodzie z wymogami prawa. Fachowa wiedza naszych pracowników posiadających certyfikat TÜV zapewnia bezpieczeństwo prawne w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Oferujemy wsparcie niezwiązane z konkretnym producentem.
Nasze działania opierają się na cyklu życia bezpieczeństwa maszyn zgodnie z EN ISO 13849 i EN 62061, a w zakresie procesu zgodnie z EN 61511. Zapewniamy wsparcie przy realizacji wymogów bezpieczeństwa w sposób kompleksowy, możliwy do zaplanowania i udokumentowania.
Dzięki temu osoby odpowiedzialne za proces i kwestie bezpieczeństwa maszyn i są w stanie wykluczyć wszystkie możliwe niebezpieczne błędy, pracując w sposób zgodny z wymogami norm.
Użytkownicy maszyn
Oferujemy pomoc w zakresie obowiązków wynikających z obowiązującego w Niemczech rozporządzenia o bezpieczeństwie eksploatacyjnym, sporządzenia oceny zagrożeń oraz udostępnienia bezpiecznych narzędzi i urządzeń roboczych. Użytkownicy wprowadzający modyfikacje w swojej maszynie mogą przejąć rolę producenta maszyny.
Producenci maszyn
Zapewniamy wsparcie w zakresie obowiązków wynikających z obowiązującej w Europie dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej i dyrektywy EMC oraz deklaracji zgodności CE. Cały proces planujemy na podstawie cyklu życia bezpieczeństwa maszyn, od fazy 0 do fazy 7.
Integratorzy systemów
Oferujemy wsparcie w zakresie wymagań wynikających z normy EN ISO 13849 i EN 62061, europejskiej dyrektywy EMC i dyrektywy niskonapięciowej oraz w zakresie obsługi programu SISTEMA. Cały proces planujemy na podstawie cyklu życia bezpieczeństwa maszyn, od fazy 2 do fazy 7.
"$pageName" na