Drukowanie oznaczników - usługa firmy Phoenix Contact

Oferujemy indywidualny nadruk na oznacznikach, według wymagań klienta.

Drukowanie oznaczników

Oferujemy indywidualny nadruk na oznacznikach, według wymagań klienta.

Usługa opisywania od Phoenix Contact zapewnia możliwość szybkiego i prostego zamawiania zadrukowanych materiałów oznaczeniowych wg indywidualnych preferencji.

Jak zamówić oznacznik

Istnieją trzy możliwości zamówienia oznaczników drukowanych na życzenie. Wybierz swoją metodę i ciesz się zadrukowanym oznacznikiem według Twoich wytycznych!

Wybierz opcję:

Jak dobrać system druku

THERMOMARK ROLLBluemark idtopmark neo
THERMOMARK ROLLBluemark IDTOPMARK NEO
system drukutermotransferUV LEDlaser
rodzaj oznacznikówmateriały ciągłe na rolce, koszulki termo i nie termokurczliwemateriały w formie kart plastikowych oraz materiały aluminiowe i ze stali nierdzewnejmateriały w formacie kart i arkuszy plastikowych oraz materiały aluminiowe i ze stali nierdzewnej
możliwości oznaczania

złącza, przewody, urządzenia i instalacje

złącza, przewody, urządzenia i instalacje

złącza, przewody, urządzenia i instalacje

szczegółowe parametry techniczne

1085260

1003334

1012015
THERMOMARK ROLLBluemark idtopmark neo
THERMOMARK ROLLBluemark IDTOPMARK NEO
system drukutermotransferUV LEDlaser
rodzaj oznacznikówmateriały ciągłe na rolce, koszulki termo i nie termokurczliwemateriały w formie kart plastikowych oraz materiały aluminiowe i ze stali nierdzewnejmateriały w formacie kart i arkuszy plastikowych oraz materiały aluminiowe i ze stali nierdzewnej
możliwości oznaczania

złącza, przewody, urządzenia i instalacje

złącza, przewody, urządzenia i instalacje

złącza, przewody, urządzenia i instalacje

szczegółowe parametry techniczne

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

+48 784 977 519

Wiktor Jędrzejak

Wiktor Jędrzejak

Młodszy Menadżer Produktu

Poradnik PROJECT COMPLETE

Przedstawiamy 12 kroków: jak przygotować projekt oznakowania.

Przedstawiamy 12 kroków: jak przygotować projekt oznakowania.
Zobacz filmy

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij