Kalibracja narzędzi

Kalibracja  zaciskarek CRIMPFOX

Kalibracja zaciskarek CRIMPFOX

Zyskaj pewność, że wszystkie aplikacje mają niezawodne połączenia.

Kalibracja narzędzi CRIMPFOX

Kalibracja narzędzi CRIMPFOX

Zaciskarki CRIMPFOX mają możliwość kalibracji, w przypadku gdyby zużyły się podczas standardowego użytkowania. Od wielu lat świadczymy takie usługi w ramach oferty dla naszych klientów. Posiadamy profesjonalne urządzenia i wykwalifikowany zespół, który z powodzeniem sprawdzi czy używane zaciskarki zaciskają końcówki zgodnie z normami oraz skalibruje je jeśli to konieczne.

Z przeprowadzonych testów powstanie protokół a narzędzie otrzyma naklejkę z data przeprowadzonego testu. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że wszystkie wykonywane aplikacje są wykonane zgodnie z zaleceniami przypisanymi do naszych komponentów, jednocześnie wydłuży to czas pracy zaciskarek dając wprost znaczne oszczędności.

Promocja dla klientów Alfa Elektro

Promocja dla klientów Alfa Elektro

Jeśli kupiłeś zestaw narzędziowy w Alfa-Elektro przetestujemy za darmo Twoją, dowolną dowolną zaciskarkę do końcówek przewodowych!

Przesłaną zaciskarkę końcówek przewodowych przetestujemy:

  • profesjonalnym urządzeniem,
  • za darmo,
  • zgodnie z obowiązującą normą.

Następnie odeślemy z powrotem wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym przeprowadzony test i czy przeszła testy pozytywnie.

  1. Wypełnij formularz - otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia
  2. Wyślij urządzenie - szczegóły wysyłki otrzymasz wraz z potrwierdzeniem zgłoszenia
  3. Przetestowane narzędzie odeślemy wraz z wynikiem testu

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Trwałe, nierozłączne i niezawodne połączenie

Phoenix Contact testuje oferowane narzędzia zaciskowe, tulejki i łączniki, aby zagwarantować najwyższą jakość połączeń.

Phoenix Contact testuje oferowane narzędzia zaciskowe, tulejki i łączniki, aby zagwarantować najwyższą jakość połączeń.
Dowiedz się więcej

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij