Aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne Phoenix Contact

Aplikacje mobilne

Najnowsze produkty, dostęp do maszyn za pomocą urządzeń mobilnych i wiele więcej – Phoenix Contact na Twoim telefonie lub tablecie.

Aplikacja z katalogiem – pełna oferta produktów zawsze pod ręką

Aplikacja CATALOG

Nowa aplikacja z katalogiem umożliwia dostęp do całego asortymentu poprzez znaną strukturę produktów Phoenix Contact.

Intuicyjna obsługa i różne listy przechowalni ułatwiają zamawianie: zawsze i wszędzie znajdziesz właściwą osobę kontaktową i szukane informacje.

CLIPSAFE – aplikacja do indywidualnych szaf sterowniczych

Aplikacja CLIPSAFE

Nowa aplikacja CLIPSAFE umożliwia szybki i łatwy wybór skrzynki przyłączeniowej z naszej oferty.

Jest to obsługiwana intuicyjnie aplikacja udostępniająca wszystkie informacje o wybranej obudowie, np. rysunki, certyfikaty i karty katalogowe.

MAGAZINES – aplikacja z publikacjami multimedialnymi

Aplikacja MAGAZINES

Aplikacja Magazines oferuje multimedialne publikacje na temat najnowszych produktów i innowacyjnych rozwiązań.

Poznaj interaktywny świat Phoenix Contact.

MARKING system – aplikacja z rozwiązaniami w dziedzinie opisywania

Aplikacja MARKING system

Które urządzenie do opisywania pasuje do Twoich potrzeb? Dowiesz się tego z aplikacji MARKING system.

Za pomocą asystenta wyszukiwania lub zintegrowanego skanera produktów szybko i prosto znajdziesz odpowiednie rozwiązanie. Korzystając z edytora materiałów, można wykonać opis bezpośrednio w środowisku aplikacji.

MINI Analog Pro – aplikacja do komunikacji ze wzmacniaczami separacyjnymi

Aplikacja MINI analog Pro

Aplikacja MINI Analog Pro umożliwia dostęp do wzmacniaczy separacyjnych z użyciem technologii Near Field Communication (NFC).

W zależności od typu modułu można wykonać kompletne konfiguracje lub uzyskać pomoc przy ustawieniu przełączników DIN oraz sprawdzić różne informacje, np. schematy blokowe lub karty katalogowe.

PLC logic – szybki dostęp do danych procesowych modułów logicznych

Aplikacja PLC logic

Za pomocą aplikacji PLC logic i adaptera Bluetooth uzyskasz szybki bezprzewodowy dostęp do danych procesowych modułów logicznych.

Możesz zmieniać parametry i monitorować swoją aplikację.

QUINT POWER – aplikacja do indywidualnego konfigurowania zasilaczy

Aplikacja QUINT Power

Aplikacja umożliwia indywidualne skonfigurowanie zasilacza QUINT POWER poprzez NFC.

Między innymi masz możliwość zdefiniowania progów sygnalizacji do funkcji prewencyjnego monitorowania, ustawienia napięcia wyjściowego oraz dopasowania charakterystyki wyjściowej do własnych potrzeb. Dodatkowo profile konfiguracji można zapisać i wysłać za pomocą urządzenia przenośnego.

TC Mobile I/O – aplikacja do używania przekaźnika SMS TC MOBILE I/O X200

Aplikacja TC Mobile I/O

Aplikacja pomoże Ci przy korzystaniu z przekaźnika SMS TC MOBILE I/O X200 (firmware w wersji 2.0 lub nowszej).

Pokazuje stan urządzenia i przesyła polecenia sterowania, dzięki czemu nie trzeba pisać już SMS-ów.

Visu+ mobile – aplikacja do mobilnej wizualizacji urządzeń

Aplikacja Visu+ mobile

Rozszerz wizualizację instalacji na urządzenia typu smartfon i tablet za pomocą aplikacji wizualizacyjnej aplikacji Visu+ mobile.

Visu+ mobile umożliwia dostęp do urządzenia w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca, co pozwala elastycznie kształtować koncepcje obsługi i nadzoru. Aplikacja stanowi elastyczne rozszerzenie oprogramowania wizualizacyjnego Visu+.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij