Powrót do przegladu

Sterownik szybkiego ładowania pojazdów DC – konfiguracja i programowanie w środowisku PC WORX

szkolenie sterownik do stacji ładowania pojazdów elektrycznych
Czas trwania:1 dzień
Godzina:9:00 – 16:00
Koszt: bezpłatnie

Szkolenie ZAAWANSOWANE – niezbędna podstawowa wiedza z zakresu programowania sterowników PLC oraz podstawowa wiedza o procesach ładowania pojazdów.

Grupa docelowa:

Warsztaty szkoleniowe dla osób które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności  z zakresu projektowania, konfiguracji i uruchomienia systemów szybkiego ładowania pojazdów DC wykorzystujących dedykowany sterownik EV-PLCC-AC1-DC1 oraz oprogramowanie PC WORX.

Wymagania dla uczestników:

  • wiedza o procesach ładowania pojazdów
  • podstawowa umiejętność programowania w środowisku PC WORX (szkolenie również dostępne w ofercie)

Cele

Po szkoleniu będziesz potrafił:

  • stworzyć własny program w środowisku PC WORX na sterownik EV-PLCC-AC1-DC1 realizujący proces ładowania napięciem AC oraz proces szybkiego ładowania DC. 
  • programowo realizować szereg komunikacji z urządzeniami towarzyszącymi (Modbus RTU, Modbus TCP, CAN).

Plan szkolenia

  • budowa, konfiguracja i niezbędne wyposażanie stacji ładowania pojazdów napięciem DC oraz AC
  • biblioteki oraz bloki funkcyjne realizujące komunikację z sterownikiem pokładowym ładowanego pojazdu
  • przykłady programów w PC WORX obsługujących: proces ładowania AC oraz DC, komunikację Modbus RTU (np. z licznikiem energii elektrycznej), komunikacji Modbus TCP, komunikacji CAN (np. z kablem HPC chłodzonym cieczą), uruchomienie komunikacji GSM

Agenda

09:00 - 9:30

Wstęp: sterownik EV-PLCC-AC1-DC1

  •  omówienie parametrów  technicznych, możliwości i funkcjonalności
09:30 - 10:00

PC WORX

  • tworzenie nowego projektu, deklaracja zmiennych, użycie bibliotek
10:00 - 10:10przerwa kawowa
10:10 - 12:00

Dedykowane bliblioteki e-mobility oraz bloki funkcyjne realizujące komunikację w procesach ładowania.

12:00 - 12:30lunch
12:30 - 14:00

Tworzenie programów w PC WORX realizujących/monitorujących procesy ładowania pojazdów, cz.1

14:00 - 14:10przerwa kawowa
14:10 - 16:00

Tworzenie programów w PC WORX realizujących/monitorujących procesy ładowania pojazdów, cz.2


Terminy

Szkolenie dostępne na zapytanie. Wyślij zgłoszenie celem ustalenia terminu.

+48 71 39 80 431

Tomasz Salamon

Tomasz Salamon

Specjalista ds. Szkoleń i Wsparcia Technicznego

SZKOLENIE: Systemy kontroli i sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC

Po szkoleniu będziesz umiał stworzyć własny program na sterownik PLC z użyciem oprogramowania PC WORX.

Po szkoleniu będziesz umiam stworzyć własny program na sterownik PLC z użyciem oprogramowania PC WORX.
Więcej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij