Powrót do przegladu

Safe+Secure - ochrona i bezpieczeństwo produkcji

szkolenie safe+secure: ochrona zakładów produkcyjnych
Godzina:9:00 - 14:30
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 20

W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowe i lunch.

Szkolenie stanowi wprowadzenie do teoretycznych i praktycznych aspektów ochrony przeciwprzepięciowej i bezpieczeństwa maszyn.

Grupa docelowa

Kadra techniczna i menadżerska oraz pracownicy utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz umieszczony na dole strony. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników

Cele

Dowiesz się jak uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych poprzez przepięcia lub wypadki.

Poznasz typowe zagrożenia oraz nabędziesz umiejętność do ich rozpoznawania i eliminacji.

Plan szkolenia

  • Bezpieczeństwo maszyn
  • Ochrona przed przepięciami instalacji elektrycznych

Agenda

09:00 - 11:00

Ochrona przed przepięciami instalacji elektrycznych

  • Źródła przepięć i wymagania
  • Nowoczesne rozwiązania do ochrony przed przepięciami dla:
    • instalacji zasilania w przemyśle
    • interfejsów komunikacyjnych
  • Prewencja:
    • sprawdzanie ograniczników przepięć
11:00 - 11:15przerwa kawowa
11:15 - 12:30

Bezpieczeństwo maszyn

  • Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego.
  • Przykładowe architektury systemów sterowania dla różnych poziomów bezpieczeństwa .
  • Przegląd nowoczesnych rozwiązań.
12:30 - 13:15lunch
13:15 - 14:30

Warsztaty praktyczne

  • monitoring i wykrywanie błędów w obwodach przekaźników bezpieczeństwa.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij