Powrót do przegladu

Technology days Gdańsk

Konferencja technology days gdańsk: komunikacja bezprzewodowa
Czas trwania:2 dni
Godzina:8:30-16:30
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 50

Zapewniamy materiały dydaktyczne i zestawy szkoleniowe. Udział obejmuje przerwy kawowe i lunch dla uczestników.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz umieszczony na dole strony.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

Cele

Podczas konferencji Technology Days uczestnicy poznają:

  • najważniejsze standardy komunikacyjne i ich działanie w środowisku przemysłowym
  • zasady prawidłowego doboru technologii, projektowania instalacji radiowych oraz diagnostyki
  • rozwiązania zabezpieczające sieci przemysłowe przed cyberatakami
  • programowanie sterowników PLC w praktyce
  • platformę programistyczną PLCnext Technology
  • rozwiązania do zasilania i ochrony przed przepięciami do AKPiA

Plan szkolenia

I dzień

  • ethernet przemysłowy
  • cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych
  • zasilacze i ochrona przed przepięciami
  • PLCnext Technology

II dzień

  • systemy kontroli i sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC firmy Phoenix Contact

Agenda

I dzień

5 czerwca 2019

8.30 - 9.30Rejestracja uczestników
9.30 - 11.30Systemy komunikacji przemysłowej oparte o Ethernet
  • Switche - niezarządzalne i zarządzalne
  • Konwertery mediów
  • Ekstendery przemysłowe

Komunikacja bezprzewodowa

11.30 - 11.45przerwa kawowa
11.45 - 12.30Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych w dobie wyzwań związanych z Industry 4.0
  • Jak chronić sieci przemysłowe
  • Zdalne serwisowanie maszyny        
  • CIFS Integrity Monitoring
  • Modbus TCP
  • Połaczenia VPN oraz praca w chmurze
12.30 - 13.30lunch
13.30 - 15:00Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń
  • Łatwe w instalacji i monitorowaniu zasilacze i moduły UPS
  • Elektroniczne wyłączniki nadprądowe
  • Ochrona przed przepięciami do AKPiA
15:00 - 16:00PLCnext Technology - najnowsza platforma programistyczna
  • co to jest?
  • architektura
  • unikalne cechy
  • produkty należące do platformy
  • PLCnext Store
16:00 - 16:30Pytania, wnioski, podsumowanie
___________________________________________________________________________________________

II dzień

6 czerwca 2019

9:00 - 09:30Sterowniki ILC  – dane techniczne
09:30 - 10.00PC WORX wprowadzenie
  • funkcje
  • narzędzia
10:00 - 10:10przerwa kawowa
10:10 - 12:00

Nowy projekt  „krok po kroku”

  • Konfiguracja sprzętowa
  • Komunikacja ze sterownikiem
  • Diagnostyka sprzętowa i programowa
  • Tworzenie nowych programów
  • Zmienne programu
12:00 - 13:00lunch
13:00 - 13:30Tworzenie funkcji i bloków funkcyjnych
13:30 - 14:00Debugging, okno podglądu, trendy
14:00 - 14:15przerwa kawowa
14:15- 15:30Przykładowe aplikacje
Komunikacja ze SCADą
15:30 - 16:00 Pytania, wnioski, podsumowanie

+48 71 39 80 417

Tomasz Klucznik

Tomasz Klucznik

Ekspert ds. Szkoleń i Wsparcia Technicznego

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij