Powrót do przegladu

Konferencja Technology Days Wrocław

technology days - V spotkania najlepszych specjalistów z branży automatyki przemysłowej
Godzina:8:30-16:30
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 50

Zapewniamy materiały dydaktyczne i zestawy szkoleniowe. Udział obejmuje przerwy kawowe i lunch dla uczestników.

To już V edycja spotkania najlepszych specjalistów z branży automatyki przemysłowej

Zapraszamy do udziału:

  • automatyków, informatyków, elektryków i managerów działu automatyki w zakładach przemysłowych
  • inżynierów, projektantów i instalatorów systemów automatyki przemysłowej
  • inżynierów utrzymania ruchu i prefabrykatorów szaf sterowniczych
  • programistów PLC

 

►Warunkiem zapisania na szkolenie jest wypełnienie wszystkich danych w formularzu umieszczonym na dole strony. Zapisanie zostanie udokumentowane e-mailem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

Cele

Na Technology Days poznasz najnowsze technologie, które usprawnią zarówno proces projektowania systemów automatyki, jak i samej produkcji szaf sterowniczych.

Plan szkolenia

  • Ciekawe formaty spotkań: pokazy, prezentacje, praktyczne warsztaty, gdzie samodzielnie sprawdzą poznane rozwiązania. Będzie to też okazja do pytań i wymiany doświadczeń.
  • Małe grupy tematyczne: wszystkie zajęcia odbywają się w 4 grupach po max. 12 osób
  • Podnoszenie kwalifikacji: 8 bloków tematycznych i duża dawka wiedzy niezbędnej każdemu automatykowi
  • Każdy blok tematyczny trwa 1,5 godziny
  • Przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch

Agenda

►16 czerwca 2020

I dzień Technology Days

8:30-9:00rejestacja uczestników
 

Zarządzanie i bezpieczeństwo przesyłu danych w nowoczesnych sieciach przemysłowych

  • jak zrealizować usługi zdalnego serwisu i wsparcia technicznego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
  • jak prawidłowo dobrać infrastrukturę komunikacyjną do wymagań aplikacji
  • jak niezawodnie i bezpiecznie przesyłać dane z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej
  • jak kompleksowo zrealizować niezawodną komunikację z wykorzystaniem urządzeń Phoenix Contact
 

Niezawodność połączeń przewodów w szafach sterowniczych w warunkach przemysłowych

  • jak zwiększyć efektywność prefabrykacji szaf sterowniczych;
  • jak odpowiednio dobrać optymalną technikę połączeń pod wymagającą aplikacje;
  • jak zoptymalizować szafy sterownicze aby ich późniejszy serwisy i konserwacji były proste lub wręcz niepotrzebne
  • jak bezpiecznie i efektywnie doprowadzić różne media do szafy sterowniczej za pomocą złącz przemysłowych
 

Nowoczesne metody sterowania oraz monitorowania silników i maszyn. Optymalizacja kosztów poprzez pomiar zużycia energii

  • czym zastąpić klasyczne układy rozruchowe silników do 3 kW aby skrócić czas montażu, zwiększyć ilość miejsca w szafie i żywotność.
  • jak zrealizować diagnostykę silników i maszyn bez potrzeby stosowania drogich czujników oraz zatrzymania awaryjnego bez dodatkowych styczników.
  • jak zredukować przestoje poprzez stałą kontrolę parametrów elektrycznych sieci zasilającej?
  • jak skutecznie i z każdego miejsca na świecie zarządzać danymi energetycznymi w chmurze
 

Zwiększenie dyspozycyjności pracy maszyn poprzez stosowanie nowoczesnych zasilaczy, modułów UPS i wyłączników elektronicznych

  • jakie są cechy nowoczesnych zasilaczy które zwiększają bezpieczeństwo aplikacji
  • jakie parametry informujące o stanie systemu można kontrolować w nowoczesnych modułach UPS
  • jak  przy pomocy elektronicznych wyłączników nadprądowych serii PTCB, CBM i CBMC z I/O Link oszczędzać miejsce, skracać czas instalacji oraz czas usunięcia awarii
_________________________________________________________________________________________________

►17 czerwca 2020

II dzień Technology Days

 

Otwarta platforma PLCnext Control – jako unikalna technologia sterowania w aplikacjach automatyki

  • jakie korzyści umożliwia platforma łącząca świat klasycznego programowania PLC z otwartością i elastycznością świata IIoT.
  • jak zrealizować dowolną aplikację automatyki z wykorzystaniem darmowego oprogramowania do programowania i diagnostyki
  • jak bezpiecznie przysyłać, przetwarzać i wizualizować dane procesowe w chmurze Proficloud oraz z wykorzystaniem darmowego oprogramowania
  • jak zoptymalizować koszty, a jednocześnie zapewnić najwyższą niezawodność systemu automatyki dzięki platformie PLCnext

 

EPLAN i Project COMPLETE - innowacyjne narzędzia przyspieszające prefabrykację rozdzielnic i instalacji elektrycznych

  • jak może wyglądać przebieg procesu projektowego wykorzystując narzędzie ePlan i Project Complete
  • co to takiego Data Portal i jak z niego korzystać
  • w jaki sposób narzędzie projektowe przyspieszy wykonywaną pracę
  • jak w praktyce połączyć narzędzia projektowe ePlan i Project Complete

 

Zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości pracy maszyn i urządzeń poprzez stosowanie ograniczników przepięć

  • o źródłach zagrożeń jakimi są przepięcia od akcji łączeniowych i energii pioruna (pokaz z użyciem generatora przepięć)
  • dlaczego oznaczenia T1, T2, T1/T2, T1+T2, … nic nie mówią o jakości/rzeczywistym poziomie wybranego ogranicznika przepięć (jak wybrać ogranicznik przepięć spełniający parametry deklarowane w karcie katalogowej)
  • jak można kontrolować sprawność ograniczników przepięć online

 

Bezpieczna i wolna od zagrożeń maszyna

  • jak skrócić czas przestoju maszyny spowodowany przez defekty w obwodach bezpieczeństwa.
  • jak zabezpieczyć maszynę przed świadomym obchodzeniem urządzeń blokujących i zapewnić jej najwyższe bezpieczeństwo
  • jak bezpiecznie przesyłać sygnały safety w różnych i rozproszonych sieciach przemysłowych

Terminy

  Data Stan Miejsowość Lokalizacja
16.06.2020 do 17.06.2020
Dodaj termin do kalendarza
Pełny udział w Technology Days Wrocław Phoenix Contact
16.06.2020 do 16.06.2020
Dodaj termin do kalendarza
Udział tylko I dnia Technology Days Wrocław Phoenix Contact
17.06.2020 do 17.06.2020
Dodaj termin do kalendarza
Udział tylko II dnia Technology Days Wrocław Phoenix Contact

+48 600 99 17 57

Kamil Wachowicz

Kamil Wachowicz

Szef Produktu - Automatyka

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij