Powrót do przegladu

Systemy komunikacji przemysłowej w dobie Industry 4.0

Systemy komunikacji przemysłowej w dobie Industry 4.0
Godzina:10:00- 17:00
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 20

W trakcie szkolenia zapewniamy przerwy kawowe i lunch.

Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom realizacji systemów transmisji danych na obiektach przemysłowych.  Tematem przewodnim będzie komunikacja bezprzewodowa oraz komunikacja oparta o Ethernet przemysłowy.

Grupa docelowa

Specjaliści utrzymania ruchu, inżynierowie projektu, projektanci, menedżerowie działu automatyki oraz inżynierowie sprzedaży, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności  z zakresu projektowania, konfiguracji i uruchomienia systemów opartych o komunikację Ethernet oraz komunikację bezprzewodową.

 

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz umieszczony na dole strony. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników.

Cele

Na szkoleniu nauczysz się jak dobrać urządzenia komunikacji bezprzewodowej do istniejących lub nowych aplikacji. Dowiesz się jak skonfigurować urządzenia sieciowe WLAN, Bluetooth oraz jak zdiagnozować i korygować błędy konfiguracji sieci. Poznasz zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.

Plan szkolenia

  • Ethernet przemysłowy
  • Cyberbezpieczeństwo w sieciach przemysłowych
  • Systemy komunikacji bezprzewodowej (Radioline, WLAN, Bluetooth)

Agenda

10:00 - 10:15Powitanie i krótka prezentacja firmy Phoenix Contact
10:15 - 11:30Przemysłowe systemy komunikacji oparte o Ethernet przemysłowy część 1
11:30 - 11:45przerwa kawowa
11:45 - 13:00Przemysłowe systemy komunikacji oparte o Ethernet przemysłowy część 2
13.00 - 13.30lunch
13:30 - 14:15Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych w dobie wyzwań związanych z Industry 4.0
14:15 - 14:30przerwa kawowa
14.30 - 16.45

Warsztaty praktyczne: Bezprzewodowe systemy komunikacji bezprzewodowej (Trusted Wireless, WLAN, Blutooth)

  • dobór urządzeń komunikacji bezprzewodowej
  • konfiguracja poprzez WEB Serwer lub dedykowane oprogramowanie
  • diagnozowanie uszkodzeń
16.45 - 17:00Pytania

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij