Powrót do przegladu

Technology days Wrocław

Konferencja technology days wrocław: cyberbezpieczeństwo w przemyśle
Czas trwania:2 dni
Godzina:9:00-17:00
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 50

Zapewniamy materiały dydaktyczne i zestawy szkoleniowe. Udział obejmuje przerwy kawowe i lunch dla uczestników.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, że zakończyliśmy rejestrację uczestników Technology Days we Wrocławiu. Zapraszamy do udziału w pozostałych edycjach: Gdańsk, Poznań lub Katowice.

Cele

Podczas konferencji Technology Days uczestnicy poznają:

  • najważniejsze standardy komunikacyjne i ich działanie w środowisku przemysłowym
  • zasady prawidłowego doboru technologii, projektowania instalacji radiowych oraz diagnostyki
  • możliwości zdalnej komunikacji serwisowej z wykorzystaniem chmury i tuneli VPN
  • rozwiązania zabezpieczające sieci przemysłowe przed cyberatakami

Plan szkolenia

I dzień

  • nowoczesne systemy komunikacji bezprzewodowej opartej o WLAN, Bluetooth i Trusted Wireless
  • platforma programistyczna PLCnext Technology

II dzień

  • cyberbezpieczeństwo: jak zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w oparciu o urządzenia z rodziny mGuard (routing, zdalna komunikacja VPN, praca w chmurze, CIFS Integrity Monitoring)

Agenda

I dzień

15 maja 2019

9:00 - 9:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:45

Podstawy technologii bezprzewodowych – najważniejsze standardy komunikacyjne

  • WLAN
  • Bluetooth
  • Trusted Wireless
  • Połączenia radiowe
  • Dostępność, działanie oraz współistnienie z innymi sieciami
10:45 - 11:00przerwa kawowa
11.00 - 12.00Technologie bezprzewodowe w środowisku produkcyjnym
  • Konfiguracja, diagnostyka modułów WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless
  • Przykłady aplikacji Bluetooth I/O, Radioline
  • Program wspomagający projektowanie instalacji radiowych WNP (Wireless Network Planner)
12.00 - 13.00lunch
13.00 - 14.30PLCnext Technology / PLCnext Engineer - nowa platforma programistyczna
14.30 - 14.45przerwa kawowa
14.45 - 16.15

PLCnext Technology w praktyce

  • Tworzenie i używanie programów / modułów w języku C++
  • Dostęp do wizualizacji w chmurze Proficloud
  • Wykorzystanie aplikacji systemu Linux
16.15 - 16.45Pytania, wnioski, podsumowanie
__________________________________________________________________________________________________

II dzień

16 maja 2019

9:00 - 10:30

Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych*

  • Jak chronić sieci przemysłowe
  • Zdalne serwisowanie maszyny
  • CIFS Integrity Monitoring
  • Modbus TCP
  • Połaczenia VPN oraz praca w chmurze

*prezentacja w języku angielskim

10.30 - 10.45przerwa kawowa
10.45 - 12.00

Możliwości urządzeń mGuard w praktyce*
Live Demo

*prezentacja w języku angielskim

12.00 - 12.45lunch
12.45 – 14.15

Warsztaty praktyczne

Grupa I – Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych*
Grupa II – Komunikacja bezprzewodowa w sieciach przemysłowych

*prezentacja w języku angielskim

14.15 - 14.30przerwa kawowa
14.30 - 16.00

Warsztaty praktyczne

Grupa II – Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych*
Grupa I – Komunikacja bezprzewodowa w sieciach przemysłowych

*prezentacja w języku angielskim

16:00 - 16:30Pytania, wnioski, podsumowanie

+48 600 99 17 57

Kamil Wachowicz

Kamil Wachowicz

Szef Produktu - Automatyka

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij