Powrót do przegladu

Technology days Katowice

Technology days Katowice: komunikacja przemysłowa w zakładach produkcyjnych
Czas trwania:2 dni
Godzina:8:30-16:30
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 30

Zapewniamy materiały dydaktyczne i zestawy szkoleniowe. Udział obejmuje przerwy kawowe i lunch dla uczestników.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz umieszczony na dole strony.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników.

Cele

Podczas konferencji Technology Days uczestnicy poznają:

  • najważniejsze standardy komunikacyjne i ich działanie w środowisku przemysłowym
  • zasady prawidłowego doboru technologii, projektowania instalacji radiowych oraz diagnostyki
  • rozwiązania zabezpieczające sieci przemysłowe przed cyberatakami
  • rozwiązania do zasilania i ochrony przed przepięciami do AKPiA
  • praktyczne wykorzystanie platformy programistycznej PLCnext Technology

Plan szkolenia

I dzień

  • komunikacja bezprzewodowa w przemyśle
  • cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych
  • zasilacze i ochrona przed przepięciami

II dzień

  • Warsztaty/pokaz* : programowanie w PLCnext Technology

* zależnie od ilości zgłoszeń odbędą się warsztaty lub pokaz praktyczny na zestawach ze streownikiem PLCnext

Agenda

I dzień

13 listopada 2019

8:30 - 9:00Powitanie i rejestracja uczestników
9.00 - 11.15Systemy komunikacji przemysłowej oparte o Ethernet

Switche - niezarządzalne i zarządzalne
Konwertery mediów
Ekstendery przemysłowe

Komunikacja bezprzewodowa

11.15 - 11.30przerwa kawowa
11:30 - 12.30Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych w dobie wyzwań związanych z Industry 4.0

Jak chronić sieci przemysłowe
Zdalne serwisowanie maszyny        
CIFS Integrity Monitoring
Modbus TCP
Połaczenia VPN oraz praca w chmurze

12.30- 13.30

lunch

13.15 - 15:45Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń

Łatwe w instalacji i monitorowaniu zasilacze i moduły UPS
Elektroniczne wyłączniki nadprądowe
Ochrona przed przepięciami do AKPiA

15:45 - 16:15Pytania, wnioski, podsumowanie
___________________________________________________________________________________________________

II dzień

14 listopada 2019

09:00 - 10:30

PLCnext Technology – czym jest nowa platforma?

  • idea powstania
  • architektura PLCnext Technology
  • unikalne cechy
  • produkty należące do platformy
PLCnext Store
10:30 - 10:45przerwa kawowa
10:45 - 12:30

PLCnext Engineer – nowe narzędzie programistyczne

  • tworzenie nowego projektu
  • konfiguracja sprzętowa
  • komunikacja ze sterownikiem
  • tworzenie programu "klasycznego"
  • prosta wizualizacja na webserwerze
  • udostępnianie danych OPC UA
12:30 - 13:30lunch
13:30 - 15:45

PLCnext Technology w praktyce

  • tworzenie i używanie programów/modułów w języku C++
  • dostęp do wizualizacji w chmurze Proficloud
  • wykorzystanie aplikacji systemu Linux
15:45 - 16:00Pytania, wnioski

Terminy

  Data Stan Miejsowość Lokalizacja
13.11.2019 do 14.11.2019
Dodaj termin do kalendarza
Pełny udział w konferencji Technology Days Katowice Hotel Silesian
www.silesianhotel.pl
13.11.2019 do 13.11.2019
Dodaj termin do kalendarza
Udział tylko I dnia konferencji Technology Days Katowice Hotel Silesian
www.silesianhotel.pl
14.11.2019 do 14.11.2019
Dodaj termin do kalendarza
Udział tylko II dnia konferencji Technology Days Katowice Hotel Silesian
www.silesianhotel.pl

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij