Powrót do przegladu

Technology days Poznań

technology days profinet
Czas trwania:2 dni
Godzina:8:30-16:30
Koszt: bezpłatnie
Maksymalna ilość uczestników: 30

Zapewniamy materiały dydaktyczne i zestawy szkoleniowe. Udział obejmuje przerwy kawowe i lunch dla uczestników.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się poprzez formularz umieszczony na dole strony.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzeniem rezerwacji jest zawsze e-mail informujący o wpisaniu na listę uczestników.

Cele

Podczas konferencji Technology Days uczestnicy poznają:

  • najważniejsze standardy komunikacyjne i ich działanie w środowisku przemysłowym
  • zasady prawidłowego doboru technologii, projektowania instalacji radiowych oraz diagnostyki
  • rozwiązania zabezpieczające sieci przemysłowe przed cyberatakami
  • programowanie sterowników PLC w praktyce
  • platformę programistyczną PLCnext Technology
  • rozwiązania do zasilania i ochrony przed przepięciami do AKPiA

Plan szkolenia

I dzień

  • ethernet przemysłowy
  • cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych
  • zasilacze i ochrona przed przepięciami
  • PLCnext Technology

II dzień

  • Warsztaty: Komunikacja PROFINET I/O, ETHERNET i protokoły ethernetowe

Agenda

I dzień

24 września 2019

8:30 - 9:00Powitanie i rejestracja uczestników

9.00 - 11.10

Systemy komunikacji przemysłowej oparte o Ethernet
  • Switche - niezarządzalne i zarządzalne
  • Konwertery mediów
  • Ekstendery przemysłowe

Komunikacja bezprzewodowa

11.00 - 11.15przerwa kawowa
11:15 - 12.15Cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych w dobie wyzwań związanych z Industry 4.0
  • Jak chronić sieci przemysłowe
  • Zdalne serwisowanie maszyny        
  • CIFS Integrity Monitoring
  • Modbus TCP
  • Połaczenia VPN oraz praca w chmurze
12.15 - 13.15lunch
13.15 - 15:15Zapewnienie ciągłości pracy maszyn i urządzeń
  • Łatwe w instalacji i monitorowaniu zasilacze i moduły UPS
  • Elektroniczne wyłączniki nadprądowe
  • Ochrona przed przepięciami do AKPiA
15:15 - 15:45PLCnext Technology - najnowsza platforma programistyczna
  • architektura
  • unikalne cechy
  • produkty należące do platformy
  • PLCnext Store
15:45 - 16:15Pytania, wnioski, podsumowanie
____________________________________________________________________________________________________

II dzień

25 września 2019

09:00 - 10:30Niezbędne teoretyczne podstawy Ethernetu i protokołów Ethernetowych
Wprowadzenie do technologii PROFINET I/O
10:30 - 10:45przerwa kawowa
10:45 - 12:15Konfiguracja urządzeń profinetowych w środowisku PC WORX
12:15 - 13:15lunch
13:15 - 15:45Praktyczna realizacja komunikacji urządzeń Profinet Phoenix Contact
  • narzędzia Diag+ oraz Wireshark - monitoring i diagnostyka komunikacji
  • przykłady realizacji diagnostyki obejmujące Profinet I/O
15:45 - 16:15Pytania, wnioski, podsumowanie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij