Powrót do przegladu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające często znajdują zastosowanie w technice komunikacji i automatyzacji. Z reguły używane są w połączeniu z zasilaczami sieciowymi 24 V DC.

Aktywny ogranicznik prądu ogranicza niebezpieczeństwo przeciążenia zasilacza sieciowego po wystąpieniu błędu w podłączonym obwodzie. Napięcie wyjściowe pozostaje wówczas na zasilaczu sieciowym, umożliwiając dalszą pracę wszystkich obwodów prądowych.

Aplikacja

Aplikacja z elektronicznymi wyłącznikami zabezpieczającymi  

Aplikacja z elektronicznymi wyłącznikami zabezpieczającymi

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające w sposób optymalny nadają się np. do ochrony przekaźników, sterowników programowalnych, silników, czujników, urządzeń wykonawczych i zaworów.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410