Termiczne wyłączniki zabezpieczające są niewrażliwe na wysokie prądy rozruchowe. Oferują one optymalną ochronę przed przeciążeniem systemów rozdziału prądu, przy budowie szaf sterowniczych i instalacji, jak również ochronę obwodów łączeniowych systemów akumulatorowych i systemów pokładowych.
Wyłączniki termiczne przeznaczone są na napięcia maks. do 250 V AC lub 65 V DC.
Termiczne wyłączniki zabezpieczające optymalnie nadają się np. do ochrony silników, źródeł światła, zaworów elektromagnetycznych, transformatorów i sieci pokładowych.
"$pageName" na