Technologie

Rozwiązania, które zachwycają

Rozwiązania, które zachwycają

Bądź zawsze na bieżąco – poznaj nasze innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Kategoria

  • Advanced Shielding Technology
    Advanced Shielding Technology

    Całkowicie bezpieczne ekranowanie złączy M8 i M12 z innowacyjną koncepcją ekranowania Advanced Shielding Technology firmy Phoenix Contact.

  • Bezpieczeństwo funkcjonalne
    Bezpieczeństwo funkcjonalne

    Bezpieczeństwo funkcjonalne minimalizuje zagrożenia powodowane przez maszyny. Phoenix Contact wyjaśnia, jak zgodnie z obowiązującymi normami zintegrować w systemach rozwiązania bezpieczeństwa.

  • High Power Charging Technology
    High Power Charging Technology

    High Power Charging Technology firmy Phoenix Contact pozwala na naładowanie akumulatora samochodu elektrycznego w ciągu trzech do pięciu minut do poziomu wystarczającego na przejechanie 100 km.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Odkryj możliwości przemysłowych systemów bezprzewodowych dla Twojej aplikacji.

  • Montaż obwodów drukowanych
    Montaż obwodów drukowanych

    Tutaj znajdziesz wszelkie informacje na temat obszarów zastosowania różnych metod montażu oraz ich wymogów i zalet.

  • Nadruk przemysłowy
    Nadruk przemysłowy

    Trwałe i jednoznaczne oznakowanie wszystkich ważnych elementów: złączek szynowych, przewodów, kabli i wyposażenia.

  • Ochrona przed przepięciami
    Ochrona przed przepięciami

    Firma Phoenix Contact to jeden z pionierów w rozwoju ograniczników przepięć.

  • Ochrona urządzeń
    Wyłączniki zabezpieczające

    Za pomocą wyłączników zabezpieczających urządzenia są zabezpieczane pojedynczo. W ten sposób odłączane będą tylko te obszary, w których faktycznie występuje przeciążenie.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology to podstawa nowej, otwartej platformy sterowania firmy Phoenix Contact.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD firmy Phoenix Contact

    PROFICLOUD to profesjonalne rozwiązanie w chmurze dla przemysłu.

  • PROFINET
    PROFINET

    System Ethernet działający w czasie rzeczywistym – od specjalisty w dziedzinie komunikacji przemysłowej.

  • Standardy komunikacji przemysłowej
    Standardy komunikacji przemysłowej

    Nowe technologie TSN, SPE/APL, 5G w połączeniu z dalszym rozwojem architektury OPC UA tworzą niezależny standard komunikacji przyszłości.

  • System do pomiaru prądu piorunowego
    Rejestracja prądu piorunowego

    System do pomiaru prądów piorunowych LM-S daje możliwość wczesnej rejestracji i oceny uderzeń piorunów. Na następnych stronach opisano, w jaki sposób działa system i jakie są możliwe obszary zastosowania.

  • Techniki przyłączeniowe
    Techniki przyłączeniowe

    Nasze technologie przyłączeniowe zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym przesyłaniu danych, sygnałów i mocy.

  • Technologia przekaźników
    Technologia przekaźników

    Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie przekaźników.

  • Zasilacze i UPS
    Zasilacze i UPS

    Firma Phoenix Contact Power Supplies GmbH skupia w niemieckim Paderborn kompetencje w dziedzinie technologii zasilaczy.

Aby zdobyć pozycję lidera technologicznego, trzeba aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu aktualnych trendów i kierunków rozwoju. Dla Phoenix Contact innowacje są kamieniami milowymi na drodze do przyszłości. Oferujemy najlepsze połączenia od czujnika po sterownik. Począwszy od klasycznego złącza rzędowego, poprzez wodoszczelne wtyczki maszyn i bezprzewodowy Ethernet, po bezpieczne rozwiązania z dziedziny sterowników: innowacje, które dają więcej, niż oczekują nasi klienci. Poznaj korzyści płynące ze stosowania naszych technologii.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410