Ochrona przed przepięciami z wbudowanym bezpiecznikiem pozwala na spełnienie wymogów obowiązujących przepisów.
Od czasu publikacji obu zmodyfikowanych norm DIN VDE 0100-443 i DIN VDE 0100-534 w październiku 2016 ochrona przed przepięciami jest obowiązkowym wyposażeniem zasilania budynku.
W budynkach mieszkalnych i komercyjnych z systemami licznikowymi w zasilaniu urządzenia do ochrony przed przepięciami montuje się zazwyczaj na szynach zbiorczych. Bezpiecznik główny zlokalizowany np. w skrzynce przyłącza energetycznego, jest niemal zawsze mniejszy od maks. dozwolonego bezpiecznika wbudowanego ogranicznika przepięć. Dlatego dodatkowe zabezpieczenie ogranicznika przepięć nie jest konieczne.
W większych rozdzielnicach głównych nie jest to już tak proste. Bezpieczniki mniejsze niż 315 A występują bardzo rzadko, dlatego konieczny jest bezpiecznik dla ogranicznika przepięć. Bezpiecznik ten zajmuje cenne miejsce, generuje dodatkowe koszty i powoduje zwiększenie długości przewodów. Miejsce i koszty to w tym przypadku mniejszy problem. Znacznie groźniejsza jest większa długość przewodów.
Odpowiedzialność za szkody w przypadku zainstalowanej nieprawidłowo ochrony przed przepięciami spoczywa na projektancie i wykonawcy rozdzielnicy. Za długie przewody przyłączeniowe do ogranicznika przepięć mogą spowodować nieskuteczność ochrony. Może dojść do niebezpiecznego iskrzenia i w efekcie do pożaru. Warto zadbać o bezpieczeństwo i zapoznać się z informacjami na temat prawidłowej instalacji i wymaganej długości przewodów.
"$pageName" na