Złączki rozłączne przekładnika pomiarowego

Uniwersalne złączki rozłączne przekładnika pomiarowego do wszystkich układów pomiarowych przekładnika

Bezpieczne odłączanie i zwieranie

Kompaktowe złączki umożliwiają łatwe tworzenie indywidualnych zestawów przetworników.

Powrót do Złączki szynowe dla systemów ochrony i sterowania

Kategoria

Szukaj w Złączki rozłączne przekładnika pomiarowego

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Złączki rozłączne przekładnika pomiarowego umożliwiają modułową i kompaktową budowę rozdzielnicy. Wtykowe akcesoria systemowe CLIPLINE complete do pomiarów i zwierania przekładników prądowych oraz rozdziału potencjałów można umieszczać w obrębie listew zaciskowych odpowiednio do wymogów danej aplikacji. Złączki rozłączne przekładnika pomiarowego są dostępne z różnymi rodzajami połączenia.

Zalety

  • Najwyższa funkcjonalność: do sześciu uniwersalnych gniazd funkcyjnych do rozdziału potencjału lub celów pomiarów
  • Prosta i bezpieczna obsługa dzięki jednoznacznemu oznaczeniu i zablokowaniu stanów przełączenia
  • Modułowa konstrukcja obwodów przekładnika dzięki wtykanym złączkom rozłącznym przekładnika pomiarowego
  • Pewna ochrona podłączonych przekładników prądowych dzięki zintegrowanemu wyprzedzającemu zestykowi zwierającemu
  • Prosta i funkcjonalna budowa dzięki identycznemu konturowi złączek przelotowych i złączek przewodów ochronnych

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij