Powrót do przegladu

Zestawy zdalnej sygnalizacji do optycznego monitorowania układu ochrony przed przepięciami AKPiA

Za pomocą opcjonalnych modułów zdalnej sygnalizacji do TERMITRAB complete można monitorować optycznie do 40 urządzeń zabezpieczających. Możliwość łatwego dołączenia kolejnych urządzeń zabezpieczających bez dodatkowych nakładów na okablowanie. Również integracja w istniejącej koncepcji sygnalizacji zdalnej przebiega bezproblemowo.

Zalety

  • Oszczędność miejsca dzięki małej szerokości zabudowy wynoszącej tylko 6 mm
  • Brak potrzeby programowania dzięki optycznemu monitorowaniu urządzeń zabezpieczających
  • Możliwość połączenia z istniejącą koncepcją sygnalizacji zdalnej
  • Integracja zdalnej sygnalizacji bez ingerencji w instalację
  • Różne techniki przyłączeniowe

Najważniejsze cechy

  • Bezpotencjałowy zestyk komunikacji zdalnej
  • Optyczne monitorowanie do 40 elementów wraz ze wskaźnikiem stanu na urządzeniu
  • Szerokość zabudowy: 6 mm
  • Napięcie znamionowe: 24 V DC
  • Wskaźnik stanu na urządzeniu
  • Połączenie Push-in lub zaciski śrubowe

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Ochrona przed przepięciami AKPiA

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij