Obudowy STANDARD

Obudowy STANDARD

Sprawdzona wszechstronność

HEAVYCON STANDARD z szybką i niezawodną klamrą blokującą: odpowiednie do wielu zastosowań.

Powrót do Obudowa

Kategoria

Szukaj w Obudowy STANDARD

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Metalowe obudowy HEAVYCON STANDARD są wykonane z wyjątkowo odpornego na korozję, przewodzącego aluminium i nadają się do aplikacji EMC. Są odporne na wibracje i wysokie obciążenia mechaniczne, a ich szczelność odpowiada stopniowi ochrony IP66/IP67.

Korzyści

  • Wysoka odporność na korozję dzięki wysokiej klasy ciśnieniowemu odlewowi aluminiowemu
  • Oszczędność miejsca i czasu dzięki wzdłużnym i poprzecznym klamrom blokującym
  • EMC ready dzięki przewodzącym powierzchniom i uszczelkom
  • Pełna kompatybilność ze standardem przemysłowym dzięki znormalizowanym rozmiarom
  • Szybki i łatwy montaż oraz serwisowanie

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Złącza przemysłowe 3D