Szczególna wytrzymałość i prostota: Seria Axioline F zastosowana w sieci PROFIBUS czyni ją szczególnie niewrażliwą na zakłócenia i bezpieczną pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Wraz z wytrzymałą mechaniką oraz odpornością na wstrząsy i wibracje Axioline zapewnia wysoką dyspozycyjność instalacji. Zaciski push-in ułatwiają instalację i dają oszczędność czasu.
Maksymalna elastyczność: Modułowa budowa systemu Inline daje niespotykaną nigdy elastyczność. Istnieje wielki wybór wejść/wyjść i modułów funkcjonalnych. Dzięki temu tworzy się stacje PROFIBUS, które są dokładnie dopasowane do konkretnych wymagań. Inwestycje klienta ograniczają się do rzeczy niezbędnych i oszczędza się wiele miejsca w szafie sterowniczej.
Modularność na obiektach: urządzenia I/O serii Fieldline Modular dają użytkownikowi całkowitą swobodę instalacji na obiektach. Są funkcjonalne i dopasowane do danej aplikacji.
Kompaktowość: urządzenia I/O Inline Block oferują dużą liczbę kanałów przy skrajnie płaskiej konstrukcji, złącze magistrali i wstępnie dobierane wejścia/wyjścia. Oznacza to komunikację w najbardziej ograniczonych przestrzeniach.
Nadzwyczajna wytrzymałość: Axioline E o konstrukcji blokowej dla PROFIBUS DP dzięki różnym wersjom obudowy i wysokiej wszechstronności funkcji zawsze umożliwia znalezienie indywidualnego rozwiązania.
"$pageName" na