Powrót do przegladu

nowość

Złącza zasilania M12 do samodzielnego montażu – łatwe oprzewodowanie dzięki przyłączom Push-Lock

Złącza zasilania M12 z przyłączami Push-Lock umożliwiają szybkie i komfortowe podłączanie zasilania bez użycia narzędzi. Klamry zaciskowe złącza otwiera i zamyka się dźwignią. Dzięki temu użytkownik na wolne obie ręce i może wygodnie podłączyć kabel.

Korzyści

  • Łatwe podłączanie bez narzędzi dzięki przyłączom Push-Lock
  • Wydajność: instalacje DC i AC do 16 A i 690 V
  • Niezawodne ekranowanie 360° również w ekstremalnych warunkach otoczenia
  • Większa ochrona przed porażeniem prądem dzięki połączeniu PE na wszystkich elementach metalowych
  • Łatwe przypisanie poszczególnych przewodów dzięki oznakowaniu kolorystycznemu i numerycznemu dźwigienek

Najważniejsze cechy

  • Przyłącze Push-Lock
  • Stopień ochrony: IP65, IP67
  • Obudowa metalowa
  • Złącza ekranowane 360°
  • Zabezpieczona uszczelka w gnieździe M12
  • Możliwe krzyżowanie przewodów

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410