Oprogramowanie do projektowania i drukowania

Oprogramowanie do projektowania i drukowania

Prosta droga do listwy ze złączkami

Kompleksowo od fazy projektu do gotowego wyrobu.

Powrót do Drukarki i oznaczniki

Kategoria

Szukaj w Oprogramowanie do projektowania i drukowania

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete towarzyszy całemu procesowi produkcji szafy sterowniczej. Program oferuje intuicyjny interfejs użytkownika i umożliwia indywidualne projektowanie, automatyczne sprawdzanie i bezpośrednie zamawianie listew ze złączkami.

Korzyści

  • Intuicyjna obsługa oprogramowania, przejrzysta i komfortowa dzięki możliwości dopasowania interfejsu użytkownika
  • Perfekcyjna integracja dzięki zoptymalizowanym interfejsom do wszystkich popularnych programów CAE
  • Zamawianie w czasie rzeczywistym, szybko i nieskomplikowanie dzięki bezpośredniemu podłączeniu do Internetu
  • Kompleksowe wsparcie podczas całego procesu od fazy projektowej po gotową i wyposażoną szynę DIN
  • Oprogramowanie do projektowania i drukowania jest częścią systemu COMPLETE line

PROJECT complete: intuicyjne, inteligentne, indywidualne

Kompletny łańcuch procesowy  

Kompletny łańcuch procesowy

Oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete zapewnia wsparcie we wszystkich fazach projektowania listew ze złączkami. Od przejęcia danych z projektu elektrycznego po dostawę gotowego produktu – oprogramowanie oferuje indywidualne i wygodne wsparcie podczas całego procesu.

  • Perfekcyjna integracja CAE: PROJECT complete posiada zoptymalizowane interfejsy do wszystkich popularnych programów CAE. Jedno kliknięcie wystarczy, aby przejąć dane z projektu elektrycznego i stworzyć automatycznie odpowiednią listwę ze złączkami
  • Intuicyjna obsługa oprogramowania: interfejs użytkownika z konfigurowalną funkcją wyszukiwania i dynamicznymi paskami zadań. Inteligentne funkcje automatyzują wiele etapów planowania i zapewniają znaczną oszczędność czasu.
  • Zamawianie w czasie rzeczywistym: PROJECT complete składa bezpośrednio zamówienie na produkty zawarte w projekcie. Wykazy części są przesyłane online do firmy Phoenix Contact. Następnie klient otrzymuje w krótkim czasie kalkulację kosztów oraz informację o dostępności produktów.

PROJECT complete: łatwe oznaczanie

CLIP PROJECT Marking, oprogramowanie do drukowania firmy Phoenix Contact  

Łatwy nadruk na różnych materiałach

Za pomocą programu PROJECT complete łatwo i wygodnie stworzysz etykiety i oznaczniki – pomimo różnych materiałów.

  • Strefy, na których można umieścić nadruk, są odpowiednio oznaczone. Na ekranie pojawia się realistyczny widok gotowej etykiety z nadrukiem.
  • Obsługa jest bardzo prosta: istniejące dane nadruku importuje się z systemów CAE, arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu.
  • PROJECT complete współpracuje ze wszystkimi drukarkami firmy Phoenix Contact oraz standardowymi drukarkami.
  • PROJECT complete: za pomocą kreatora szablonów można w łatwy sposób utworzyć własne tabliczki.

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Największe atuty Project Complete

Poznaj Project Complete!

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij